FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S2800S-48T4F.
01:18
Cette image concerne .
Cette image concerne 主多图替换.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne S2800S-48T4F.
Cette image concerne .
Cette image concerne 主多图替换.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Switch Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 48 Ports, 48x Gigabit RJ45 ET 4x Uplinks SFP 1Gb, S2800S-48T4F

#129517
#129517

Realtek RTL8393M-VC-CG LACP DHCP Bureau/Montage en Rack

279,00 € HT
FS P/N: S2800S-48T4F
334,80 € TTC
FS P/N: S2800S-48T4F
2.9K Vendus
12 Commentaires
15 Questions
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Intelligent Manageable Ethernet L2+ 48 Ports Gigabit, 48 Ports RJ45 Gigabit, 4 Uplinks SFP 1Gb, S2800S-48T4F

Le Switch S2800S-48T4F offre une solution compacte et rentable pour les réseaux domestiques et petites entreprises. Les 4 ports SFP 1Gb répondent aux besoins d'extension du réseau, offrant une meilleure durabilité et une expérience réseau sans limites.

Les switchs S2800S sont dotés de matériel haute performance avec la plateforme FSOS et des fonctions L2+ améliorées telles que VLAN 802.1Q et VLAN par port, QoS, IGMP Snooping, agrégation de liens LACP, Routage Statique, etc. qui répondent aux exigences de nombreux scénarios au sein des PME.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Tampon de Paquets
4MB
Capacité de Commutation
104Gbps
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
77.38Mpps
Gamme d'Entrées
AC100-240V, 50/60Hz
SDRAM
128MB
MTBF
>200,000 Heures
Mémoire Flash
16MB
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Dimensions (H x W x D)
1,73'' x 17,32'' x 8,27'' (44 x 440 x 210mm)
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Trames Jumbo
10K
Méthodes de Montage
Installation sur Bureau ou en Rack
Gestion
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Consommation d'Énergie Max.
36W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Fonctions L2+ Améliorées pour les Réseaux de PME

Ce Switch L2+ tout équipé est doté d'une interface de gestion Web simple, répondant ainsi aux exigences des PME en pleine croissance.

VLAN pour la Sécurité et la Réduction des Coûts

En séparant vos réseaux sans sans recourir à des équipements spécifiques pour chacun d'eux, vous pouvez créer des frontières virtuelles autour des unités commerciales afin de ralentir ou d'arrêter les attaques pour une meilleure sécurité.

QoS pour la Navigation Internet Intensive

Le QoS donne la priorité au trafic professionnel critique, comme la vidéoconférence, offrant ainsi une expérience réseau sans décalage et garantit des communications de haute qualité avec les clients et les employés.

Green Ethernet pour la Protection de l'Environnement

Le S2800S prend en charge la norme IEEE 802.3az et vous aide à économiser de l'énergie et des coûts en se connectant de manière autonome pour détecter l'état des périphériques ou la longueur du câble reliant les ports.

Gestion Visuelle en Toute Simplicité
Gestion via une interface web facile à utiliser pour traiter tous les problèmes du réseau.
Gestion simple: Web, CLI, Telnet, SSH
Diversité des fonctions de surveillance et de maintenance: SNMP, RMON, Syslog
Interface visuelle: État du système en un coup d'œil
Ports RJ45
48 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
Ports SFP
4 Ports 1G SFP
2 Ports 1G SFP
4 Ports 1G SFP
2 Ports 1G SFP
Ports PoE
8 Ports PoE+
24 Ports PoE+
Budget PoE
65W
220W
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Ventilateur
1 Intégré
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Intégré
Sans Ventilateur
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routage Statique, Protection DDoS
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch Intelligent Manageable Ethernet L2+ 48 Ports Gigabit, 48 Ports RJ45 Gigabit, 4 Uplinks SFP 1Gb, S2800S-48T4F

Le Switch S2800S-48T4F offre une solution compacte et rentable pour les réseaux domestiques et petites entreprises. Les 4 ports SFP 1Gb répondent aux besoins d'extension du réseau, offrant une meilleure durabilité et une expérience réseau sans limites.

Les switchs S2800S sont dotés de matériel haute performance avec la plateforme FSOS et des fonctions L2+ améliorées telles que VLAN 802.1Q et VLAN par port, QoS, IGMP Snooping, agrégation de liens LACP, Routage Statique, etc. qui répondent aux exigences de nombreux scénarios au sein des PME.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Tampon de Paquets
4MB
Capacité de Commutation
104Gbps
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
77.38Mpps
Gamme d'Entrées
AC100-240V, 50/60Hz
SDRAM
128MB
MTBF
>200,000 Heures
Mémoire Flash
16MB
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Dimensions (H x W x D)
1,73'' x 17,32'' x 8,27'' (44 x 440 x 210mm)
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Trames Jumbo
10K
Méthodes de Montage
Installation sur Bureau ou en Rack
Gestion
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Consommation d'Énergie Max.
36W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Fonctions L2+ Améliorées pour les Réseaux de PME

Ce Switch L2+ tout équipé est doté d'une interface de gestion Web simple, répondant ainsi aux exigences des PME en pleine croissance.

VLAN pour la Sécurité et la Réduction des Coûts

En séparant vos réseaux sans sans recourir à des équipements spécifiques pour chacun d'eux, vous pouvez créer des frontières virtuelles autour des unités commerciales afin de ralentir ou d'arrêter les attaques pour une meilleure sécurité.

QoS pour la Navigation Internet Intensive

Le QoS donne la priorité au trafic professionnel critique, comme la vidéoconférence, offrant ainsi une expérience réseau sans décalage et garantit des communications de haute qualité avec les clients et les employés.

Green Ethernet pour la Protection de l'Environnement

Le S2800S prend en charge la norme IEEE 802.3az et vous aide à économiser de l'énergie et des coûts en se connectant de manière autonome pour détecter l'état des périphériques ou la longueur du câble reliant les ports.

Gestion Visuelle en Toute Simplicité
Gestion via une interface web facile à utiliser pour traiter tous les problèmes du réseau.
Gestion simple: Web, CLI, Telnet, SSH
Diversité des fonctions de surveillance et de maintenance: SNMP, RMON, Syslog
Interface visuelle: État du système en un coup d'œil
Ports RJ45
48 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
Ports SFP
4 Ports 1G SFP
2 Ports 1G SFP
4 Ports 1G SFP
2 Ports 1G SFP
Ports PoE
8 Ports PoE+
24 Ports PoE+
Budget PoE
65W
220W
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Ventilateur
1 Intégré
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Intégré
Sans Ventilateur
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routage Statique, Protection DDoS
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

279,00 € HT

334,80 € TTC

4 en Entrepôt en Allemagne