FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Cables ópticos y eléctricos

Los cables de cobre de conexión directa (DAC) y los cables ópticos activos (AOC) son soluciones de cableado habituales para redes de datos y suelen utilizarse para la interconexión y transmisión de alta velocidad y fiabilidad que requieren los centros de datos, los ordenadores de alto rendimiento y los dispositivos de almacenamiento de gran capacidad. Ambos extremos tienen conjuntos de cables con transceptores terminados de fábrica, que están conectados únicamente a puertos fijos. La combinación de costos iniciales sorprendentemente bajos, con instalaciones rápidas y simples y un menor consumo de energía, compensa con creces la flexibilidad reducida de una longitud de cable fija en muchas aplicaciones.

¿Por qué los cables DAC y AOC de FS?

Bajo consumo de energía

Los cables de fibra óptica utilizan señales ópticas para transmitir datos y tienen un menor consumo de energía y generación de calor que los cables de cobre, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y los requisitos de refrigeración.

Bajo costo para conexiones ultracortas

Los cables DAC son más económicos, más duraderos que las fibras ópticas y menos susceptibles al polvo y las perturbaciones ambientales.

Compatibilidad, rendimiento y soporte

Probado y certificado en sistemas de conmutación y equipos de prueba reales para garantizar una integridad de señal óptima y el mejor rendimiento de extremo a extremo.

Productos destacados

Encuentra los cables DAC y AOC que se adaptan a tu red

800G DAC/AOC

Los cables 800G son soluciones de conectividad innovadoras para la transmisión de datos de alta velocidad. Se utilizan ampliamente en centros de datos, computación de alto rendimiento, computación en la nube y redes de comunicación de alta velocidad.

Leer más

200/400G DAC/AOC/AEC

Los cables 200/400G están diseñados para Ethernet 200G y 400G y son óptimos para aplicaciones de corto alcance en interconexión de centros de datos y redes informáticas de alto rendimiento.

Leer más

100G DAC/AOC

Nuestros cables de 100 GbE cuentan con cuatro carriles de 25 Gbps que funcionan de forma independiente. Permiten un mayor ancho de banda, densidad y capacidad de configuración de los puertos a un bajo costo y requisitos de energía reducidos en los centros de datos.

Leer más

50/56G DAC/AOC

Los conjuntos de cables 50/56G QSFP+/SFP56 son soluciones de E/S rentables y de alto rendimiento para Ethernet 50G y 56G.

Leer más

40G DAC/AOC

Los cables QSFP+ proporcionan conexiones robustas a sistemas Ethernet de 40GbE. Proporciona conectividad energéticamente eficiente para interconexiones de corta distancia y permite la capacidad de configuración a bajo costo.

Leer más

10/25G DAC/AOC

Los cables 10G/25G son soluciones de conexión importantes en la transmisión de datos de alta velocidad y se utilizan ampliamente en centros de datos, redes empresariales y comunicaciones.

Leer más

1G DAC

1G DAC se utiliza ampliamente en redes empresariales, centros de datos, sistemas de monitoreo y otros campos. Proporcionan conexiones confiables y eficientes que satisfacen la necesidad de una transferencia de datos rápida.

Leer más

Soluciones

Aspectos destacados

Migración fluida: Utilizando tecnología de multiplexación por división de longitud de onda para lograr una velocidad de transmisión de 4x10G, se integra perfectamente con la infraestructura de fibra multimodo dúplex LC existente en el centro de datos.

Flexibilidad y escalabilidad: Admite transmisión de fibra monomodo y multimodo, puede adaptarse a diferentes escenarios de aplicación y mejorar la flexibilidad y escalabilidad del sistema.

Estabilidad y fiabilidad: La tecnología compartida monomodo/multimodo puede reducir la tasa de fallas de los módulos ópticos y las conexiones de fibra, mejorando así la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Capacidad de pruebas

Pruebas de compatibilidad

Los cables DAC/AOC/AEC están codificados y probados profesionalmente con más de 200 switches específicos para una interoperabilidad comprobada.

Pruebas de transmisión

Evalúa el rendimiento de los cables durante la transmisión de datos en el mundo real, incluida la medición del retardo de transmisión, la fluctuación de fase y la tasa de pérdida de paquetes.

Estudios de caso

Servicio de Internet

Estados Unidos

Actualización de red 10G entre dos edificios

Leer más

Deportes, medios y entretenimiento

Francia

Red MLAG para transmisión redundante de streaming multimedia

Leer más

Servicio de Internet

Estados Unidos

Avanzar con los tiempos: responde a la demanda de los clientes de redes centrales de centros de datos

Leer más

Recursos

Documentos técnicos

  • Datasheet de conexión directa de cobre
  • Guía de inicio rápido
  • Banco de pruebas de compatibilidad

Servicio y soporte

  • Soporte técnico
  • Soporte de solución
  • Centro de soporte de pruebas

Preguntas más frecuentes

  • Envío y entrega
  • Métodos de pago
  • Garantía de los productos