Las fuentes de alimentación duales se pueden reemplazar sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.
Haz clic para ampliar la imagen
S8550-16Q8C, switch Ethernet L3 de 16 puertos, 16 x 40Gb QSFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, soporta MLAG
Soluciones de conexión
Características
MPLS permite a los operadores pequeños y medianos crear túneles para tus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre las redes de usuarios.
Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicios ininterrumpidas y aislamiento de fallas para minimizar el impacto.
Los modos BC/TC se pueden configurar de manera flexible en función de factores como la escala de la red y el escenario de la aplicación para cumplir con los requisitos de precisión de tiempo en diferentes entornos de red.
Con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra amenazas de red para empresas, campus e industria financiera.
Puertos QSFP+ | 16x 40G QSFP+ | — | — | 6x 40G QSFP+ |
Puertos QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 2x 100G QSFP28 |
Número de ventilador | 4 (3+1 redundancia) intercambiables en caliente | 4 (2+2 redundancia) intercambiables en caliente | 4 (2+2 redundancia) intercambiables en caliente | 2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente |
Flujo de aire | De adelante hacia atrás | De adelante hacia atrás | De atrás hacia delante | De adelante hacia atrás |
Capa de gestión | L3 | L3 | L3 | L3 |
Gestión del tiempo | PTP | PTP | PTP | NTP |
MLAG | ||||
Fuente de alimentación 1+1 intercambiable en caliente | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces | ||||
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6 |
Vídeos
Las fuentes de alimentación duales se pueden reemplazar sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.
MPLS permite a los operadores pequeños y medianos crear túneles para tus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre las redes de usuarios.
Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicios ininterrumpidas y aislamiento de fallas para minimizar el impacto.
Los modos BC/TC se pueden configurar de manera flexible en función de factores como la escala de la red y el escenario de la aplicación para cumplir con los requisitos de precisión de tiempo en diferentes entornos de red.
Con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra amenazas de red para empresas, campus e industria financiera.
Puertos QSFP+ | 16x 40G QSFP+ | — | — | 6x 40G QSFP+ |
Puertos QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 2x 100G QSFP28 |
Número de ventilador | 4 (3+1 redundancia) intercambiables en caliente | 4 (2+2 redundancia) intercambiables en caliente | 4 (2+2 redundancia) intercambiables en caliente | 2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente |
Flujo de aire | De adelante hacia atrás | De adelante hacia atrás | De atrás hacia delante | De adelante hacia atrás |
Capa de gestión | L3 | L3 | L3 | L3 |
Gestión del tiempo | PTP | PTP | PTP | NTP |
MLAG | ||||
Fuente de alimentación 1+1 intercambiable en caliente | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces | ||||
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5.078,37 € (IVA incluido)