Con un sensor CMOS de escaneo progresivo de 4 megapíxeles y una lente fija de 4.0mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 50m (164ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red bala Super HD de 4MP térmica y óptica de doble espectro con micrófono incorporado, IPC701-4M-B, detección de la temperatura del cuerpo humano, cámara de red PoE con lente fija 4.0mm
Cámara de bala de 4MP y óptica de doble espectro, IPC701-4M-B Cámara domo térmica y óptica de doble espectro de 4MP IPC701-4M-B
B/W: 0.0005lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR
Soluciones de conexión
Características
Soporta la detección de la temperatura del cuerpo humano y la medición visualizada de la temperatura con detección de rostros ayuda a la doble comprobación de problemas y mejora la eficiencia.
de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombra y hace que las imágenes sean reales.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR conectado, ordenador o teléfono móvil.
Vídeos
Cámara de bala de 4MP y óptica de doble espectro, IPC701-4M-B Cámara domo térmica y óptica de doble espectro de 4MP IPC701-4M-B
Con un sensor CMOS de escaneo progresivo de 4 megapíxeles y una lente fija de 4.0mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 50m (164ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
B/W: 0.0005lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR
Soporta la detección de la temperatura del cuerpo humano y la medición visualizada de la temperatura con detección de rostros ayuda a la doble comprobación de problemas y mejora la eficiencia.
de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombra y hace que las imágenes sean reales.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR conectado, ordenador o teléfono móvil.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.417,58 € (IVA incluido)