Con un sensor CMOS de escaneo progresivo de 4 megapíxeles y una lente fija de 4.0mm, la cámara de red ofrece una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con una distancia LED de hasta 30m (98ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP67, ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red bala fija Super HD de 4MP a todo color con gran ángulo con micrófono incorporado, IPC501-2X4M-B, cámara de red PoE resistente a la intemperie IP67 con lente fija de 4.0mm
Cámara de red bala fija con gran ángulo de 4MP IPC501-2X4M-B
Soluciones de conexión
Características
La tecnología de empalme de doble lente se adopta para realizar el ángulo de visión horizontal de 160.0°, lo que mejora en gran medida la eficiencia de monitoreo y la experiencia del usuario.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, ordenador o teléfono móvil conectados.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Cámara de red bala fija con gran ángulo de 4MP IPC501-2X4M-B
Con un sensor CMOS de escaneo progresivo de 4 megapíxeles y una lente fija de 4.0mm, la cámara de red ofrece una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con una distancia LED de hasta 30m (98ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP67, ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
La tecnología de empalme de doble lente se adopta para realizar el ángulo de visión horizontal de 160.0°, lo que mejora en gran medida la eficiencia de monitoreo y la experiencia del usuario.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, ordenador o teléfono móvil conectados.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
591,69 € (IVA incluido)