Con un sensor CMOS de escaneo progresivo de 12 megapíxeles y una lente fija de 1.8mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 15m (49ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP67, ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red domo ojo de pez Ultra HD de 12MP con micrófono incorporado, IPC701-12M-F, cámara IP PoE panorámica de 360° para exteriores/interiores con lente fija de 1.8mm
Cámara de red domo ojo de pez panorámica fija de 12MP IPC701-12M-F
Soluciones de conexión
Características
Monta la cámara en el techo para obtener una visión panorámica completa de 360° de toda una habitación y produce vistas desenrolladas con un NVR de 32 canales.
La función de mapa de calor puede mostrar áreas calientes y frías basadas en el flujo de clientes, percibir intuitivamente la agregación de clientes y proporcionar una referencia inteligente para las operaciones comerciales.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR conectado, ordenador o teléfono móvil.
Resolución | 12MP (4000x3000) | 5MP (2880x1620) |
Ángulo de visión | 360° | 360° |
Visión nocturna | 15m (49ft) | 10m (33ft) |
Longitud focal | 1.8mm | 1.4mm |
Zoom | — | — |
Audio | Micrófono incorporado | Micrófono incorporado |
Almacenamiento | 256GB Micro SD | 256GB Micro SD |
IP67 resistente a la intemperie | — | |
IK10 resistente al vandalismo | — | |
H.265, H.264, MJPEG | ||
PoE 802.3af |
Cámara de red domo ojo de pez panorámica fija de 12MP IPC701-12M-F
Con un sensor CMOS de escaneo progresivo de 12 megapíxeles y una lente fija de 1.8mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 15m (49ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP67, ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Monta la cámara en el techo para obtener una visión panorámica completa de 360° de toda una habitación y produce vistas desenrolladas con un NVR de 32 canales.
La función de mapa de calor puede mostrar áreas calientes y frías basadas en el flujo de clientes, percibir intuitivamente la agregación de clientes y proporcionar una referencia inteligente para las operaciones comerciales.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR conectado, ordenador o teléfono móvil.
Resolución | 12MP (4000x3000) | 5MP (2880x1620) |
Ángulo de visión | 360° | 360° |
Visión nocturna | 15m (49ft) | 10m (33ft) |
Longitud focal | 1.8mm | 1.4mm |
Zoom | — | — |
Audio | Micrófono incorporado | Micrófono incorporado |
Almacenamiento | 256GB Micro SD | 256GB Micro SD |
IP67 resistente a la intemperie | — | |
IK10 resistente al vandalismo | — | |
H.265, H.264, MJPEG | ||
PoE 802.3af |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.594,78 € (IVA incluido)