Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles y una lente varifocal motorizada de 2.7-13.5mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 30m (98ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red domo PTZ Super HD de 5MP, IPC205-5M-P, paneo, inclinación y zoom óptico de 5X, conexión Wi-Fi, cámara de red PoE con lente varifocal de 2.7-13.5mm
Cámara de red domo PTZ de 5MP, IPC205-5M-P, zoom óptico de 5X
Soluciones de conexión
Características
La función de zoom óptico 5X te permite tener un amplio campo de visión, sino también enfocar con el más mínimo detalle, fácilmente te permiten prestar atención inmediata a los eventos relacionados.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Cámara de red domo PTZ de 5MP, IPC205-5M-P, zoom óptico de 5X
Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles y una lente varifocal motorizada de 2.7-13.5mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 30m (98ft), la cámara también puede ofrecer vídeo nítido por la noche. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
La función de zoom óptico 5X te permite tener un amplio campo de visión, sino también enfocar con el más mínimo detalle, fácilmente te permiten prestar atención inmediata a los eventos relacionados.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
748,99 € (IVA incluido)