SWB950-L adopta una avanzada tecnología de producción de movimientos para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo. Puede funcionar con terminales de reconocimiento facial para lograr un control de acceso preciso. También soporta múltiples modos de apertura de puertas, como autenticación (código QR, tarjeta IC), inducción y apertura normal. Con 16 pares de control de escaneo circular de matriz de cortina de luz IR, puede detectar sensiblemente accesos inversos, seguimientos, intrusiones y otros eventos, y activar alarmas sonoras y luminosas. Se utiliza ampliamente en seguridad pública, transporte, parques, universidades, justicia, energía, atención médica y otras industrias.
Haz clic para ampliar la imagen
Barrera oscilante (pedestal izquierdo), SWB950-L, tubo de acero inoxidable/PMMA de 10mm, ancho de carril de 650mm a 1050mm, soporta código QR y tarjeta IC
Barrera oscilante (pedestal izquierdo), SWB950-L
Interfaz de red, CAN
Salida de 24VDC/3A, 12VDC/7A
Funcionamiento 50W
(960x190x1500mm)
Soluciones de conexión
Características
La avanzada estructura de movimiento y el motor de DC sin escobillas de alta calidad permiten un control preciso, un funcionamiento estable y una larga vida útil.
La capacidad de personalizar el modo de paso de una o dos vías para distintos períodos, así como las tecnologías antipellizco, satisfacen el variado nivel de seguridad en diferentes escenarios.
La barrera oscilante se utiliza ampliamente en seguridad pública, transporte, parques, universidades, justicia, energía, atención médica y otras industrias.
Barrera oscilante (pedestal izquierdo), SWB950-L
SWB950-L adopta una avanzada tecnología de producción de movimientos para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo. Puede funcionar con terminales de reconocimiento facial para lograr un control de acceso preciso. También soporta múltiples modos de apertura de puertas, como autenticación (código QR, tarjeta IC), inducción y apertura normal. Con 16 pares de control de escaneo circular de matriz de cortina de luz IR, puede detectar sensiblemente accesos inversos, seguimientos, intrusiones y otros eventos, y activar alarmas sonoras y luminosas. Se utiliza ampliamente en seguridad pública, transporte, parques, universidades, justicia, energía, atención médica y otras industrias.
Interfaz de red, CAN
Salida de 24VDC/3A, 12VDC/7A
Funcionamiento 50W
(960x190x1500mm)
La avanzada estructura de movimiento y el motor de DC sin escobillas de alta calidad permiten un control preciso, un funcionamiento estable y una larga vida útil.
La capacidad de personalizar el modo de paso de una o dos vías para distintos períodos, así como las tecnologías antipellizco, satisfacen el variado nivel de seguridad en diferentes escenarios.
La barrera oscilante se utiliza ampliamente en seguridad pública, transporte, parques, universidades, justicia, energía, atención médica y otras industrias.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.166,57 € (IVA incluido)