La tarjeta de línea Ethernet NC8400-32C cuenta con 32 puertos QSFP28 de 100G, lo que ofrece un reenvío de velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos QSFP28 son compatibles con los módulos de versión anterior QSFP+.
Haz clic para ampliar la imagen
NC8400-32C, tarjeta de línea Ethernet con 32 puertos QSFP28 de 100Gb, para switch basado en chasis para centro de datos modelo NC8400-4TH
Tarjeta de línea Ethernet con 32 puertos QSFP28 de 100Gb, para switch para centro de datos modelo NC8400-4TH
Soluciones de conexión
Características
Tarjeta de línea de configuración fija con 32 puertos de velocidad seleccionable. Todos los puertos pueden funcionar a velocidades de 40 Gbps o 100 Gbps. Los puertos están configurados para funcionar a una velocidad de 100 Gbps por defecto.
La tecnología de virtualización MLAG realiza el equilibrio de carga y mejora la fiabilidad de los enlaces. Soporta actualizaciones independientes del dispositivo para garantizar actualizaciones de segundo nivel para los servicios.
Tarjetas de línea | NC8400-32C | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC |
Velocidades de conmutación | 32x100G | 8x100G | 16x40G | 24x25G, 2x100G |
MLAG | ||||
Apilamiento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
GR |
Vídeos
Tarjeta de línea Ethernet con 32 puertos QSFP28 de 100Gb, para switch para centro de datos modelo NC8400-4TH
La tarjeta de línea Ethernet NC8400-32C cuenta con 32 puertos QSFP28 de 100G, lo que ofrece un reenvío de velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos QSFP28 son compatibles con los módulos de versión anterior QSFP+.
Tarjeta de línea de configuración fija con 32 puertos de velocidad seleccionable. Todos los puertos pueden funcionar a velocidades de 40 Gbps o 100 Gbps. Los puertos están configurados para funcionar a una velocidad de 100 Gbps por defecto.
La tecnología de virtualización MLAG realiza el equilibrio de carga y mejora la fiabilidad de los enlaces. Soporta actualizaciones independientes del dispositivo para garantizar actualizaciones de segundo nivel para los servicios.
Tarjetas de línea | NC8400-32C | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC |
Velocidades de conmutación | 32x100G | 8x100G | 16x40G | 24x25G, 2x100G |
MLAG | ||||
Apilamiento | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
GR |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
4.134,57 € (IVA incluido)