Das optische 100GBASE-SR4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N lautet von QSFP28-SR4-100G auf QSFP-SR4-100G geändert, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF
100GBASE-SR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Sowohl 8-adrige als auch 12-adrige MPO-Trunkkabel können für kosteneffiziente 100G-Lösungen von 70m über OM3 oder 100m über OM4 verwendet werden, da sie über einen integrierten MTP/MPO-12-Stecker verfügen
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP /MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | -40 bis 85 °C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Videos
100GBASE-SR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)
Das optische 100GBASE-SR4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N lautet von QSFP28-SR4-100G auf QSFP-SR4-100G geändert, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Sowohl 8-adrige als auch 12-adrige MPO-Trunkkabel können für kosteneffiziente 100G-Lösungen von 70m über OM3 oder 100m über OM4 verwendet werden, da sie über einen integrierten MTP/MPO-12-Stecker verfügen
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP /MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | -40 bis 85 °C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
117,81 € (inkl. MwSt.)