Das 62,5/125 μm OM1-Multimode-Glasfaserkabel eignet sich für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sowie für die Verbindung vorkonfektionierter Kassetten in Hauptverteiler-, Horizontalverteiler- und Geräteverteilerbereichen. Dieses 62,5/125 OM1 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 100/1000BASE-SX-Transceivern usw. für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 62,5/125 μm OM1 Multimode-Glasfaserkabel
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500 mal längere Einsteckdauer.
2.0mm Schlankes Kabel
Das 2,0mm Kabel kann den Druck des Kabelkanals reduzieren.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Faserzahl | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern |
Faserklasse | G.651 | G.657.A1 | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive |
Kabelmantel | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Kabeldurchmesser | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Einfügedämpfung | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Biegeradius (Faserkern) | 15mm | 10mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
Min. Biegeradius (Faserkabel) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) |
Betriebstemperatur | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) |
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 62,5/125 μm OM1 Multimode-Glasfaserkabel
Das 62,5/125 μm OM1-Multimode-Glasfaserkabel eignet sich für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sowie für die Verbindung vorkonfektionierter Kassetten in Hauptverteiler-, Horizontalverteiler- und Geräteverteilerbereichen. Dieses 62,5/125 OM1 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 100/1000BASE-SX-Transceivern usw. für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500 mal längere Einsteckdauer.
2.0mm Schlankes Kabel
Das 2,0mm Kabel kann den Druck des Kabelkanals reduzieren.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Faserzahl | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern | Duplex/2 Fasern |
Faserklasse | G.651 | G.657.A1 | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive |
Kabelmantel | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Kabeldurchmesser | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Einfügedämpfung | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Biegeradius (Faserkern) | 15mm | 10mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
Min. Biegeradius (Faserkabel) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) |
Betriebstemperatur | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
4,70 € (exkl. MwSt.)
5,59 € (inkl. MwSt.)