FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.
 Dieses Bild handelt von RS5230.

RS5230, 2HE Rack Server, 12 x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE Ports, 550W redundant

#173987
#173987
5.366,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: RS5230
6.385,54 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS5230
3 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Anpassungsservice
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
RS5230 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Intel Xeon Silver Processors
+ 986,51 €
Ausgewählt
Menge
998,41 € / Stück
Intel Xeon Gold Processors
+ 2.437,12 €
+ 2.687,02 €
+ 4.363,73 €
Memory
Ausgewählt
Menge
213,01 € / Stück
+ 355,81 €
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
+ 272,51 €
+ 462,91 €
Ausgewählt
Menge
272,51 € / Stück
+ 320,11 €
+ 343,91 €
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

Ausgewählt
Menge
391,51 € / Stück
Ausgewählt
Menge
772,31 € / Stück
+ 486,71 €
+ 1.009,12 €
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 213,01 €
+ 260,61 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 5.366,00 €
inkl. MwSt. 6.385,54 €
FS P/N: RS5230
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®

Spezifikationen

RS5230, 2HE Rack Server, 12x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 550W redundant

RS5230 ist ein 2HE Server mit Intel C620-Chipsatz, und eine 2HE-Standardblende ist im Lieferumfang enthalten. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 2 skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der zweiten Generation, 2~16 16/32G-Speichern, 1~12 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 3 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen. Er ist eine hervorragende und zuverlässige Lösungen für private, öffentliche und Hybrid-Cloud.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
Chipset
Intel C620 Serien-Chipsatz
Memory
16 DIMM Slots - Unterstützt 2933MHz DDR4 RDIMM Speicher, Bis zu 2TB
Laufwerksschächte
12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Hot-swappable Laufwerksschächte
Erweiterungssteckplätze
1 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x8, 1 OCP Typ A/C Dedizierter Steckplatz
Raid Kontroller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Stromversorgung
550W 1+1 Redundant Stromversorgung
Ethernet
2x 1GBase-T Ports
Lüfter
4 Hot-swap-fähige, redundante Lüfter
Abmessungen (HxWxD)
3.4''x17.2''x28.9'' (87x438x735mm)
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Gewicht
28.2lbs (12.8KG)
Verwaltung des Betriebssystems:
Windows-Server 2019 | RHEL7.7

Produktmerkmale

Workload-optimierte Unterstützung

Unterstützt bis zu 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation mit 28 Kernen

Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) und Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)

12x Speicherkanäle, 16x Speicher-DIMM-Steckplätze und bis zu 2TB 2933MHz/DDR4

Unterstützt U.2 mit schnellerer Übertragungsgeschwindigkeit, geringerem Stromverbrauch und höherer Zuverlässigkeit

Unterstützt 3 Erweiterungssteckplätze für flexible Anschlussmöglichkeiten

Unterstützt bis zu 12 Hot-Plug-fähige 3,5"/2,5" SATA/SAS/SSD-Laufwerksschächte

Eingebaute Sicherheit

Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse

Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)

Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus

Unterstützt PMBUS-Stromverbrauchsüberwachung und Modulverlustalarm

Unterstützt Frequenzreduzierung, wodurch der Stromverbrauch des Systems bei geringem Load gesenkt wird

Unterstützt RAID-Schutz, um Datenredundanzschutz auf verschiedenen Ebenen bereitzustellen

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Virtualisierung
Produkte anzeigen
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

CPU-Sockel
2
2
2
Formfaktor
2HE
2HE
2HE
DIMM-Steckplätze
16
16
8
Speicher
Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB)
Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB)
Bis zu 1 TB RAM (8x 128GB)
Laufwerksschächte
12x 3,5"/2,5"
8x 3,5"/2,5"
8x 3,5"/2,5"
Lüfter
4 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
3 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Stromversorgung
550W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
Anpassungsservice
RS5230 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Intel Xeon Silver Processors
+ 986,51 €
Ausgewählt
Menge
998,41 € / Stück
Intel Xeon Gold Processors
+ 2.437,12 €
+ 2.687,02 €
+ 4.363,73 €
Memory
Ausgewählt
Menge
213,01 € / Stück
+ 355,81 €
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
+ 272,51 €
+ 462,91 €
Ausgewählt
Menge
272,51 € / Stück
+ 320,11 €
+ 343,91 €
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

Ausgewählt
Menge
391,51 € / Stück
Ausgewählt
Menge
772,31 € / Stück
+ 486,71 €
+ 1.009,12 €
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 213,01 €
+ 260,61 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 5.366,00 €
inkl. MwSt. 6.385,54 €
FS P/N: RS5230
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Spezifikationen

RS5230, 2HE Rack Server, 12x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 550W redundant

RS5230 ist ein 2HE Server mit Intel C620-Chipsatz, und eine 2HE-Standardblende ist im Lieferumfang enthalten. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 2 skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der zweiten Generation, 2~16 16/32G-Speichern, 1~12 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 3 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen. Er ist eine hervorragende und zuverlässige Lösungen für private, öffentliche und Hybrid-Cloud.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
Chipset
Intel C620 Serien-Chipsatz
Memory
16 DIMM Slots - Unterstützt 2933MHz DDR4 RDIMM Speicher, Bis zu 2TB
Laufwerksschächte
12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Hot-swappable Laufwerksschächte
Erweiterungssteckplätze
1 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x8, 1 OCP Typ A/C Dedizierter Steckplatz
Raid Kontroller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Stromversorgung
550W 1+1 Redundant Stromversorgung
Ethernet
2x 1GBase-T Ports
Lüfter
4 Hot-swap-fähige, redundante Lüfter
Abmessungen (HxWxD)
3.4''x17.2''x28.9'' (87x438x735mm)
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Gewicht
28.2lbs (12.8KG)
Verwaltung des Betriebssystems:
Windows-Server 2019 | RHEL7.7

Produktmerkmale

Workload-optimierte Unterstützung

Unterstützt bis zu 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation mit 28 Kernen

Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) und Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)

12x Speicherkanäle, 16x Speicher-DIMM-Steckplätze und bis zu 2TB 2933MHz/DDR4

Unterstützt U.2 mit schnellerer Übertragungsgeschwindigkeit, geringerem Stromverbrauch und höherer Zuverlässigkeit

Unterstützt 3 Erweiterungssteckplätze für flexible Anschlussmöglichkeiten

Unterstützt bis zu 12 Hot-Plug-fähige 3,5"/2,5" SATA/SAS/SSD-Laufwerksschächte

Eingebaute Sicherheit

Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse

Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)

Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus

Unterstützt PMBUS-Stromverbrauchsüberwachung und Modulverlustalarm

Unterstützt Frequenzreduzierung, wodurch der Stromverbrauch des Systems bei geringem Load gesenkt wird

Unterstützt RAID-Schutz, um Datenredundanzschutz auf verschiedenen Ebenen bereitzustellen

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Virtualisierung
Produkte anzeigen
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
CPU-Sockel
2
2
2
Formfaktor
2HE
2HE
2HE
DIMM-Steckplätze
16
16
8
Speicher
Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB)
Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB)
Bis zu 1 TB RAM (8x 128GB)
Laufwerksschächte
12x 3,5"/2,5"
8x 3,5"/2,5"
8x 3,5"/2,5"
Lüfter
4 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
3 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Stromversorgung
550W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

5.366,00 € (exkl. MwSt.)

6.385,54 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung