FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von RS7265-V2.
 Dieses Bild handelt von RS7265-V2.

RS7265-V2, 2HE Rack Server, 12 x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE Ports, 1600W redundant

#173981
#173981
11.811,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: RS7265-V2
14.055,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS7265-V2
2 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Anpassungsservice
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
RS7265-V2 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Ausgewählt
Menge
3.316,53 € / Stück
Memory
+ 213,01 €
Ausgewählt
Menge
355,81 € / Stück
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
Ausgewählt
Menge
272,51 € / Stück
+ 462,91 €
+ 272,51 €
+ 320,11 €
+ 343,91 €
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

Ausgewählt
Menge
391,51 € / Stück
Ausgewählt
Menge
772,31 € / Stück
+ 486,71 €
+ 1.009,12 €
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 213,01 €
+ 260,61 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Rack Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 11.811,00 €
inkl. MwSt. 14.055,09 €
FS P/N: RS7265-V2
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®

Spezifikationen

2U-Rack-Server, 12 x 3,5''/2,5'' Hot-Swap-SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE-Ports, 1600 W redundant

RS7265-V2 ist das neueste 2U-Dual-Socket-Hochleistungsserverprodukt der AMD-Plattform von FS ins Leben gerufen. Bietet 2 SP3-Prozessorsockel und unterstützt die neuesten Prozessoren der Milan-X-Serie von AMD mit 3D-V-Cache-Technologie. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner und sich weiterentwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres benutzerdefinierten Servers haben Sie die Wahl zwischen 2–32 16/32G-Speicher, 1–12 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 7 PCIe Gen 4.0-Erweiterungssteckplätzen. Mit einem integrierten BMC-Chip ermöglicht es eine einfache Verwaltung und Bindungsredundanz.
Unterstützung für IPMI 2.0 erleichtert die Überwachung und Verwaltung des Hardwarestatus und bietet iKVM-Remotedesktopverwaltung.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
TDP
280W
Speicher
32 DIMM-Steckplätze - Unterstützung von 3200MHz DDR4 RDIMM-Speicher, bis zu 8TB
Laufwerkseinschübe
12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Hot-swap-fähige Laufwerksschächte
Erweiterungssteckplätze
3 PCIe 4.0 x16, 4 PCIe 4.0 x8, 1 OCP PCIe 4.0 x4
Ethernet
2x 1GBase-T Ports
Stromversorgung
1600W 1+1 Redundantes Netzgerät
Abmessungen (HxWxD)
3.4''x17.6''x33.4'' (87x447x849mm)
Fans
6 Hot-swappable Redundant Fans
Raid Controller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Gewicht
31lbs (14KG)
Betriebssystemverwaltung
Windows Server 2019 | VMware ESXi 6.7

Produktmerkmale

Workload-optimierte Unterstützung

Unterstützt 2 Prozessoren der Serie AMD EPYC™ 7002/7003/7003X und bietet stabile und leistungsstarke Rechenleistung

32 verfügbare Speichersteckplätze, bis zu 8 Speicherkanäle pro Prozessor und unterstützt DDR4 mit einer Frequenz von bis zu 3200MHz

Bis zu 8 PCIe 4.0-Erweiterungssteckplätze, darunter 2 PCI-E4.0x16-Erweiterungssteckplätze mit voller Höhe und voller Länge (unterstützt 2 GPU-Karten mit Doppelbreite)

Unterstützt bis zu 10 NVME U.2 SSDs für eine höhere E/A-Leistung

Unterstützt bis zu 12 Hot-Plug-fähige 3,5"/2,5" SATA/SAS/SSD-Laufwerksschächte

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen
Virtualisierung
Produkte anzeigen
Server-Überwachung
Produkte anzeigen

Merkmale

CPU-Sockel
2
2
2
Formfaktor
2HE
2HE
2HE
DIMM-Steckplätze
32
32
24
Speicher
Bis zu 8 TB RAM (32x 256GB)
Bis zu 4 TB RAM (32x 128GB)
Bis zu 3 TB RAM (24x 128GB)
Laufwerksschächte
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Stromversorgung
1600W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
Anpassungsservice
RS7265-V2 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Ausgewählt
Menge
3.316,53 € / Stück
Memory
+ 213,01 €
Ausgewählt
Menge
355,81 € / Stück
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
Ausgewählt
Menge
272,51 € / Stück
+ 462,91 €
+ 272,51 €
+ 320,11 €
+ 343,91 €
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

Ausgewählt
Menge
391,51 € / Stück
Ausgewählt
Menge
772,31 € / Stück
+ 486,71 €
+ 1.009,12 €
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 213,01 €
+ 260,61 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Rack Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 11.811,00 €
inkl. MwSt. 14.055,09 €
FS P/N: RS7265-V2
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Spezifikationen

2U-Rack-Server, 12 x 3,5''/2,5'' Hot-Swap-SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE-Ports, 1600 W redundant

RS7265-V2 ist das neueste 2U-Dual-Socket-Hochleistungsserverprodukt der AMD-Plattform von FS ins Leben gerufen. Bietet 2 SP3-Prozessorsockel und unterstützt die neuesten Prozessoren der Milan-X-Serie von AMD mit 3D-V-Cache-Technologie. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner und sich weiterentwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres benutzerdefinierten Servers haben Sie die Wahl zwischen 2–32 16/32G-Speicher, 1–12 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 7 PCIe Gen 4.0-Erweiterungssteckplätzen. Mit einem integrierten BMC-Chip ermöglicht es eine einfache Verwaltung und Bindungsredundanz.
Unterstützung für IPMI 2.0 erleichtert die Überwachung und Verwaltung des Hardwarestatus und bietet iKVM-Remotedesktopverwaltung.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
TDP
280W
Speicher
32 DIMM-Steckplätze - Unterstützung von 3200MHz DDR4 RDIMM-Speicher, bis zu 8TB
Laufwerkseinschübe
12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Hot-swap-fähige Laufwerksschächte
Erweiterungssteckplätze
3 PCIe 4.0 x16, 4 PCIe 4.0 x8, 1 OCP PCIe 4.0 x4
Ethernet
2x 1GBase-T Ports
Stromversorgung
1600W 1+1 Redundantes Netzgerät
Abmessungen (HxWxD)
3.4''x17.6''x33.4'' (87x447x849mm)
Fans
6 Hot-swappable Redundant Fans
Raid Controller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Gewicht
31lbs (14KG)
Betriebssystemverwaltung
Windows Server 2019 | VMware ESXi 6.7

Produktmerkmale

Workload-optimierte Unterstützung

Unterstützt 2 Prozessoren der Serie AMD EPYC™ 7002/7003/7003X und bietet stabile und leistungsstarke Rechenleistung

32 verfügbare Speichersteckplätze, bis zu 8 Speicherkanäle pro Prozessor und unterstützt DDR4 mit einer Frequenz von bis zu 3200MHz

Bis zu 8 PCIe 4.0-Erweiterungssteckplätze, darunter 2 PCI-E4.0x16-Erweiterungssteckplätze mit voller Höhe und voller Länge (unterstützt 2 GPU-Karten mit Doppelbreite)

Unterstützt bis zu 10 NVME U.2 SSDs für eine höhere E/A-Leistung

Unterstützt bis zu 12 Hot-Plug-fähige 3,5"/2,5" SATA/SAS/SSD-Laufwerksschächte

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen
Virtualisierung
Produkte anzeigen
Server-Überwachung
Produkte anzeigen
Merkmale
CPU-Sockel
2
2
2
Formfaktor
2HE
2HE
2HE
DIMM-Steckplätze
32
32
24
Speicher
Bis zu 8 TB RAM (32x 256GB)
Bis zu 4 TB RAM (32x 128GB)
Bis zu 3 TB RAM (24x 128GB)
Laufwerksschächte
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Stromversorgung
1600W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

11.811,00 € (exkl. MwSt.)

14.055,09 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung