Der Intel® XXV710-DA2 Netzwerkadapter ist die Grundlage für Serverkonnektivität und bietet umfassende Interoperabilität, wichtige Leistungsoptimierungen und erhöhte Agilität für Kommunikations-, Cloud- und Unternehmens-IT-Netzwerklösungen. Dieser Adapter unterstützt eine PCIe 3.0 x 8 Host-Schnittstelle und bietet ausreichend Bandbreite für Line-Rate-Datenverkehr auf zwei 25Gb-Ports und liefert Netzwerkleistung über eine breite Palette von Netzwerkportgeschwindigkeiten durch intelligente Offloads, ausgeklügelte Paketverarbeitung und hochwertige Open-Source-Treiber.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel® XXV710-DA2 Ethernet Netzwerkkarte, 25G Dual-Port SFP28, PCIe 3.0x 8, Full Height & Low Profile
25 Gigabit Dual Port SFP28 Intel® XXV710-DA2 Ethernet-Netzwerkkarte mit niedriger Latenz
Anwendungslösung
Merkmale
Die Verbesserung der Netzwerkleistung und Verwaltbarkeit in virtualisierten Umgebungen ist für Bereiche wie Cloud Computing, virtualisierte Rechenzentren und Network Function Virtualization von entscheidender Bedeutung.
Durch die Unterstützung des Host-Prozessors wird die Netzwerkleistung verbessert, die Belastung des Host-Prozessors verringert und dadurch die Systemeffizienz erhöht.
Videos
25 Gigabit Dual Port SFP28 Intel® XXV710-DA2 Ethernet-Netzwerkkarte mit niedriger Latenz
Der Intel® XXV710-DA2 Netzwerkadapter ist die Grundlage für Serverkonnektivität und bietet umfassende Interoperabilität, wichtige Leistungsoptimierungen und erhöhte Agilität für Kommunikations-, Cloud- und Unternehmens-IT-Netzwerklösungen. Dieser Adapter unterstützt eine PCIe 3.0 x 8 Host-Schnittstelle und bietet ausreichend Bandbreite für Line-Rate-Datenverkehr auf zwei 25Gb-Ports und liefert Netzwerkleistung über eine breite Palette von Netzwerkportgeschwindigkeiten durch intelligente Offloads, ausgeklügelte Paketverarbeitung und hochwertige Open-Source-Treiber.
Die Verbesserung der Netzwerkleistung und Verwaltbarkeit in virtualisierten Umgebungen ist für Bereiche wie Cloud Computing, virtualisierte Rechenzentren und Network Function Virtualization von entscheidender Bedeutung.
Durch die Unterstützung des Host-Prozessors wird die Netzwerkleistung verbessert, die Belastung des Host-Prozessors verringert und dadurch die Systemeffizienz erhöht.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
355,81 € (inkl. MwSt.)