Der Intel® E810-XXVDA4 Netzwerkadapter verbessert die Anwendungseffizienz und Netzwerkleistung mit innovativen und vielseitigen Funktionen. Durch die Unterstützung von PCIe 4.0x 16-Hostschnittstellen bietet dieser Adapter ausreichend Bandbreite für Line-Rate-Datenverkehr auf vier 25Gb-Ports. Er wurde entwickelt, um Hochleistungssystem-Workloads für Cloud und Kommunikation zu optimieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel® E810-XXVDA4 Ethernet Netzwerkkarte, 25G Quad-Port SFP28, PCIe 4.0x 16, Full Height
25 Gigabit Quad Port SFP28 Intel® E810-XXVDA4 Ethernet-Netzwerkkarte mit niedriger Latenz
Anwendungslösung
Merkmale
Die Verbesserung der Netzwerkleistung und Verwaltbarkeit in virtualisierten Umgebungen ist für Bereiche wie Cloud Computing, virtualisierte Rechenzentren und Network Function Virtualization von entscheidender Bedeutung.
Durch die Unterstützung des Host-Prozessors wird die Netzwerkleistung verbessert, die Belastung des Host-Prozessors verringert und dadurch die Systemeffizienz erhöht.
Videos
25 Gigabit Quad Port SFP28 Intel® E810-XXVDA4 Ethernet-Netzwerkkarte mit niedriger Latenz
Der Intel® E810-XXVDA4 Netzwerkadapter verbessert die Anwendungseffizienz und Netzwerkleistung mit innovativen und vielseitigen Funktionen. Durch die Unterstützung von PCIe 4.0x 16-Hostschnittstellen bietet dieser Adapter ausreichend Bandbreite für Line-Rate-Datenverkehr auf vier 25Gb-Ports. Er wurde entwickelt, um Hochleistungssystem-Workloads für Cloud und Kommunikation zu optimieren.
Die Verbesserung der Netzwerkleistung und Verwaltbarkeit in virtualisierten Umgebungen ist für Bereiche wie Cloud Computing, virtualisierte Rechenzentren und Network Function Virtualization von entscheidender Bedeutung.
Durch die Unterstützung des Host-Prozessors wird die Netzwerkleistung verbessert, die Belastung des Host-Prozessors verringert und dadurch die Systemeffizienz erhöht.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
712,81 € (inkl. MwSt.)