MSN4700-WS2FC ist der Spectrum-Switch der 4. Generation, der speziell für Leaf/Spine/Super-Spine-Rechenzentrumsanwendungen entwickelt wurde. Er bietet Portgeschwindigkeiten von 1GbE bis 400GbE, ermöglicht Konnektivität zu Endpunkten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und trägt einen Durchsatz von 12,8Tb/s mit einer wegweisenden Verarbeitungskapazität von 8,4 Bpps. Er wird mit NVIDIA Cumulus Linux vorinstalliert, einem leistungsstarken offenen Netzwerkbetriebssystem, das erweiterte Automatisierung, Anpassung und Skalierbarkeit mithilfe von Webscale ermöglicht, wodurch es ideal für Webscale-IT-, Cloud-, hyperkonvergierte Speicher- und Datenanalyseanwendungen ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
MSN4700-WS2FC - 32-Port Ethernet L3 Switch für Rechenzentren, 32x 400Gb QSFP-DD, NVIDIA® Cumulus Linux™-Unterstützung für 1 Jahr, P2C-Luftstrom
MSN4700-WS2FC, NVIDIA® Mellanox Spectrum-3-basierter 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32x 400Gb QSFP-DD, Cumulus Linux™-Unterstützung für 1 Jahr, P2C-Luftstrom
Software Spotlights
Unterstützt Stacking/MLAG/VRRP
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit
Unterstützt GR Perfect Restart, BFD Fast Forwarding
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt MPLS/VXLAN/EVPN
Unterstützt RIP, OSPFv3, BGP4+ und ECMP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON, HTTP, Logration
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt Verkehrsstatistiken
Unterstützt Global ACL
Kompatibel mit Standardprotokollen
Unterstützt SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Unterstützt Telnet, SSH v1/v2
Unterstützt BPDU Guard/Filtering/Transparent
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt Source-IP-basierte Telnet-Gerätezugriffskontrolle
Anwendungslösung
Merkmale
EVPN-VXLAN erweitert die potenzielle Anzahl von Layer-2-Domänen und ermöglicht Dienste wie mandantenfähiges Hosting und Migration virtueller Maschinen usw.
Tunnel des Layer 2 Overlay Virtual Network
Multi-Mandanten-Hosting
Migration von virtuellen Maschinen
Der Switch, auf dem MLAG läuft, kann aufgerüstet werden, ohne den MLAG-Verkehr zu unterbrechen. Während des Upgrades übernimmt ein anderer Switch im System die Weiterleitung des Datenverkehrs, um ununterbrochene Dienste zu gewährleisten.
RoCE bietet eine effiziente, verlustfreie Übertragung mit geringer Latenz, die für moderne Rechenzentrumsanwendungen erforderlich ist. ECN und PFC sind die Schlüsseltechnologien zur Realisierung einer verlustfreien Übertragung mit niedriger Latenzzeit.
Switch Speeds | 32x 400G | 32x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
Airflow | Back-zu-Front | Front-zu-Back | Back-zu-Front | Front-zu-Back |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
MSN4700-WS2FC, NVIDIA® Mellanox Spectrum-3-basierter 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32x 400Gb QSFP-DD, Cumulus Linux™-Unterstützung für 1 Jahr, P2C-Luftstrom
MSN4700-WS2FC ist der Spectrum-Switch der 4. Generation, der speziell für Leaf/Spine/Super-Spine-Rechenzentrumsanwendungen entwickelt wurde. Er bietet Portgeschwindigkeiten von 1GbE bis 400GbE, ermöglicht Konnektivität zu Endpunkten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und trägt einen Durchsatz von 12,8Tb/s mit einer wegweisenden Verarbeitungskapazität von 8,4 Bpps. Er wird mit NVIDIA Cumulus Linux vorinstalliert, einem leistungsstarken offenen Netzwerkbetriebssystem, das erweiterte Automatisierung, Anpassung und Skalierbarkeit mithilfe von Webscale ermöglicht, wodurch es ideal für Webscale-IT-, Cloud-, hyperkonvergierte Speicher- und Datenanalyseanwendungen ist.
Software Spotlights
Unterstützt Stacking/MLAG/VRRP
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit
Unterstützt GR Perfect Restart, BFD Fast Forwarding
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt MPLS/VXLAN/EVPN
Unterstützt RIP, OSPFv3, BGP4+ und ECMP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON, HTTP, Logration
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt Verkehrsstatistiken
Unterstützt Global ACL
Kompatibel mit Standardprotokollen
Unterstützt SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Unterstützt Telnet, SSH v1/v2
Unterstützt BPDU Guard/Filtering/Transparent
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt Source-IP-basierte Telnet-Gerätezugriffskontrolle
EVPN-VXLAN erweitert die potenzielle Anzahl von Layer-2-Domänen und ermöglicht Dienste wie mandantenfähiges Hosting und Migration virtueller Maschinen usw.
Tunnel des Layer 2 Overlay Virtual Network
Multi-Mandanten-Hosting
Migration von virtuellen Maschinen
Der Switch, auf dem MLAG läuft, kann aufgerüstet werden, ohne den MLAG-Verkehr zu unterbrechen. Während des Upgrades übernimmt ein anderer Switch im System die Weiterleitung des Datenverkehrs, um ununterbrochene Dienste zu gewährleisten.
RoCE bietet eine effiziente, verlustfreie Übertragung mit geringer Latenz, die für moderne Rechenzentrumsanwendungen erforderlich ist. ECN und PFC sind die Schlüsseltechnologien zur Realisierung einer verlustfreien Übertragung mit niedriger Latenzzeit.
Switch Speeds | 32x 400G | 32x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
Airflow | Back-zu-Front | Front-zu-Back | Back-zu-Front | Front-zu-Back |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
70.426,58 € (inkl. MwSt.)