Der Switch SN2700 ist eine ideale Spine- und Top-of-Rack (ToR)-Lösung, die maximale Flexibilität mit Portgeschwindigkeit von 10Gb/s bis 100Gb/s pro Port und einer Portdichte ermöglicht, die eine vollständige Rack-Konnektivität zu jedem Server bei jeder Geschwindigkeit ermöglicht. Die Uplink-Ports ermöglichen eine Vielzahl von Blockierungsverhältnissen, die jeder Anwendungsanforderung gerecht werden.
Angetrieben vom Spectrum ASIC und ausgestattet mit 32 Ports, die mit 100GbE betrieben werden, bietet der SN2700 einen Durchsatz von 6,4Tb/s mit einer bahnbrechenden Verarbeitungskapazität von 4,76Bpps in einem kompakten 1HE-Formfaktor.