Über die standardmäßigen 100m Cat. 5/5e/6 UTP-Kabel kann der POEX1 Extender die Übertragungsentfernung von Gigabit-Ethernet-Daten und IEEE 802.3at/802.3af Power-over-Ethernet auf 200m, 300m, 400m und bis zu 500m erweitern. Unabhängig davon, wie viele PoE-unterstützte Netzwerkgeräte wie PoE-IP-Kameras, PoE-Wireless-Access-Points und PoE-IP-Telefone bereitgestellt werden, ist die Installation ohne zusätzliche Steckdosen einfach. Aufgrund der UTP-Verkabelung können jedoch nur Kabel bis zu einer Länge von 100m verwendet werden. Daher ist der POEX1 darauf ausgelegt, Gigabit-Ethernet-Daten und 802.3af/at PoE-Leistung über eine weitere Entfernung von 100m zu übertragen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
PoE+ Extender, 1-Port 10/100/1000M Gigabit, 1x 802.3af/at PoE+ Eingang zu 1x 802.3af/at Ausgang
1-Port 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1x 802.3af/at PoE+ Eingang zu 1x 802.3af/at Ausgang
Bis zu 26W Ausgangsleistung
PoE-Ausgang bis zu 36W
500m mit Daisy-Chain-Installation von 4 Einheiten
100Mbps
1000Mbps
Anwendungslösung
1-Port 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1x 802.3af/at PoE+ Eingang zu 1x 802.3af/at Ausgang
Über die standardmäßigen 100m Cat. 5/5e/6 UTP-Kabel kann der POEX1 Extender die Übertragungsentfernung von Gigabit-Ethernet-Daten und IEEE 802.3at/802.3af Power-over-Ethernet auf 200m, 300m, 400m und bis zu 500m erweitern. Unabhängig davon, wie viele PoE-unterstützte Netzwerkgeräte wie PoE-IP-Kameras, PoE-Wireless-Access-Points und PoE-IP-Telefone bereitgestellt werden, ist die Installation ohne zusätzliche Steckdosen einfach. Aufgrund der UTP-Verkabelung können jedoch nur Kabel bis zu einer Länge von 100m verwendet werden. Daher ist der POEX1 darauf ausgelegt, Gigabit-Ethernet-Daten und 802.3af/at PoE-Leistung über eine weitere Entfernung von 100m zu übertragen.
Bis zu 26W Ausgangsleistung
PoE-Ausgang bis zu 36W
500m mit Daisy-Chain-Installation von 4 Einheiten
100Mbps
1000Mbps
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
70,21 € (inkl. MwSt.)