IPOEX4 ist ein industrieller 1-Port 802.3bt PoE++ zu 802.3af/at Gigabit PoE-Extender, der speziell für Punkt-zu-Mehrpunkt-PoE-Anwendungen entwickelt wurde. Er kann bis zu 95W PoE-Leistung vom 802.3bt PoE++ Eingangsport erhalten und bis zu 75W PoE-Leistungsbudget an vier PoE-Ausgangsports liefern, wodurch die Übertragungsdistanz von Gigabit-Ethernet-Daten und IEEE 802.3at/802.3af Power over Ethernet über das standardmäßige 100m Cat 5/5e/6 UTP-Kabel gleichzeitig auf bis zu 200m erweitert wird, wobei bis zu 4 Geräte (PD) gleichzeitig mit Strom versorgt werden können. Der IPOEX4 bietet eine einfache Lösung zum Hinzufügen von PoE-Ports ohne weitere Verkabelung und ermöglicht flexiblere Netzwerkanwendungen, ohne dass ein externes Netzteil erforderlich ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
PoE+ Extender, 4-Ports 10/100/1000M Gigabit, 1x 802.3bt PoE++ Eingang zu 4x 802.3af/at Ausgang, DIN-Rail, Industrie-Standard
4-Ports 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1x 802.3bt PoE++ Eingang zu 4x 802.3af/at Ausgang, Din-Rail, Industrie-Standard
Bis zu 30,8W Ausgangsleistung
Bis zu 60W bei 802.3bt PoE++ Typ 3 Eingang
Bis zu 75W bei PoH Eingang
Bis zu 25W bei 802.3at PoE+ Eingang
Anwendungslösung
4-Ports 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1x 802.3bt PoE++ Eingang zu 4x 802.3af/at Ausgang, Din-Rail, Industrie-Standard
IPOEX4 ist ein industrieller 1-Port 802.3bt PoE++ zu 802.3af/at Gigabit PoE-Extender, der speziell für Punkt-zu-Mehrpunkt-PoE-Anwendungen entwickelt wurde. Er kann bis zu 95W PoE-Leistung vom 802.3bt PoE++ Eingangsport erhalten und bis zu 75W PoE-Leistungsbudget an vier PoE-Ausgangsports liefern, wodurch die Übertragungsdistanz von Gigabit-Ethernet-Daten und IEEE 802.3at/802.3af Power over Ethernet über das standardmäßige 100m Cat 5/5e/6 UTP-Kabel gleichzeitig auf bis zu 200m erweitert wird, wobei bis zu 4 Geräte (PD) gleichzeitig mit Strom versorgt werden können. Der IPOEX4 bietet eine einfache Lösung zum Hinzufügen von PoE-Ports ohne weitere Verkabelung und ermöglicht flexiblere Netzwerkanwendungen, ohne dass ein externes Netzteil erforderlich ist.
Bis zu 30,8W Ausgangsleistung
Bis zu 60W bei 802.3bt PoE++ Typ 3 Eingang
Bis zu 75W bei PoH Eingang
Bis zu 25W bei 802.3at PoE+ Eingang
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
177,31 € (inkl. MwSt.)