POEX4 ist ein 1-Port 95W 802.3bt-PoE++ zu 4-Port 802.3af/at Gigabit PoE-Extender, der speziell für Punkt-zu-Mehrpunkt-PoE-Anwendungen entwickelt wurde. Er kann bis zu 95W PoE-Leistung vom IEEE 802.3bt PoE-Eingangsport erhalten und bis zu 65W PoE-Leistungsbudget an vier PoE-Ausgangsports liefern, wodurch die Übertragungsdistanz von Gigabit-Ethernet-Daten und IEEE 802.3at/802.3af Power over Ethernet über das standardmäßige 100m Cat 5/5e/6 UTP-Kabel gleichzeitig auf bis zu 200m erweitert wird. Somit bietet der POEX4 eine einfache Lösung zum Hinzufügen von PoE-Ports ohne weitere Verkabelung und ermöglicht flexiblere Netzwerkanwendungen, ohne dass ein externes Netzteil erforderlich ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
PoE+ Extender, 4-Ports 10/100/1000M Gigabit, 1x 802.3bt PoE++ Eingang zu 4x 802.3af/at Ausgang
4-Ports 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1x 802.3bt PoE++ Eingang zu 4x 802.3af/at Ausgang
Bis zu 32W Ausgangsleistung
Bis zu 32W bei IEEE 802.3at PoE+ Eingang
Anwendungslösung
4-Ports 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1x 802.3bt PoE++ Eingang zu 4x 802.3af/at Ausgang
POEX4 ist ein 1-Port 95W 802.3bt-PoE++ zu 4-Port 802.3af/at Gigabit PoE-Extender, der speziell für Punkt-zu-Mehrpunkt-PoE-Anwendungen entwickelt wurde. Er kann bis zu 95W PoE-Leistung vom IEEE 802.3bt PoE-Eingangsport erhalten und bis zu 65W PoE-Leistungsbudget an vier PoE-Ausgangsports liefern, wodurch die Übertragungsdistanz von Gigabit-Ethernet-Daten und IEEE 802.3at/802.3af Power over Ethernet über das standardmäßige 100m Cat 5/5e/6 UTP-Kabel gleichzeitig auf bis zu 200m erweitert wird. Somit bietet der POEX4 eine einfache Lösung zum Hinzufügen von PoE-Ports ohne weitere Verkabelung und ermöglicht flexiblere Netzwerkanwendungen, ohne dass ein externes Netzteil erforderlich ist.
Bis zu 32W Ausgangsleistung
Bis zu 32W bei IEEE 802.3at PoE+ Eingang
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
94,01 € (inkl. MwSt.)