Das optische Transceiver Modul 800GBASE-2FR4 OSFP ist für einen 800GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Das 800-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311 und 1331nm übertragen. Dieser Transceiver ist konform mit IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist geeignet für 800G Ethernet, Breakout 2x 400G FR4, Rechenzentren, Cloud Netzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
OSFP Transceiver Modul mit DOM - Generisch kompatibel 800GBASE-2FR4 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM Dual LC SMF
800GBASE-2FR4 OSFP Optisches Transceiver Modul (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm und 1331nm, 2km, LC, DOM)
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | Dual LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Kabelentfernung (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip |
Stromverbrauch | ≤16,5W | ≤16,5W | ≤18W | ≤16,5W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout< br>800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout |
800GBASE-2FR4 OSFP Optisches Transceiver Modul (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm und 1331nm, 2km, LC, DOM)
Das optische Transceiver Modul 800GBASE-2FR4 OSFP ist für einen 800GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Das 800-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311 und 1331nm übertragen. Dieser Transceiver ist konform mit IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist geeignet für 800G Ethernet, Breakout 2x 400G FR4, Rechenzentren, Cloud Netzwerke.
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | Dual LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Kabelentfernung (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip |
Stromverbrauch | ≤16,5W | ≤16,5W | ≤18W | ≤16,5W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout< br>800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.498,00 € (exkl. MwSt.)
1.782,62 € (inkl. MwSt.)