Der S1900-5TP 5 Port Gigabit Ethernet Multi-Mode Unmanaged PoE+ Switch bietet eine nahtlose Netzwerkverbindung, die 1000Mbps Ethernet und 10/100Mbps Ethernet Netzwerkfunktionen integriert. Der Switch verfügt über 4 Power Sourcing Equipment (PSE), die IEEE802.3af/at konforme Powered Devices (PD) mit Strom versorgen können. Der Switch kann auch manuell in einen normalen VLAN-Modus und einen Überwachungs-VLAN-Modus umgeschaltet werden. Mit seinem hohen Integrationsgrad, den exquisiten, einfach zu bedienenden und portablen Funktionen eignet sich der Switch für kleine und mittelgroße Netzwerkumgebungen in Haushalten und Büros. Er ist eine ideale Wahl, um die Leistung von Abteilungen und Arbeitsgruppen zu fördern und kann eine leistungsstarke Netzwerklösung auf einfache, wirtschaftliche und standardmäßige Weise bereitstellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S1900-5TP - 5-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch, 4x PoE+ Ports @60W, Metall, Lüfterlos, Tisch-/Wandmontage
S1900-5TP, 5-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch, 4x PoE+ Ports @60W, Metall, Lüfterlos, Tisch-/Wandmontage
Software Features
Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
5x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports
Unterstützt Port Auto MDI/MDIX
Energieeffizientes Design gemäß IEEE 802.3az
Langlebiges Metallgehäuse, Desktop- oder Rackmontierbar
Unterstützt IEEE 802.3AF/AT Standard
Unterstützt IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Standards und Protokolle
Anwendungslösung
Merkmale
Das Plug-and-Play-Design sorgt für eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker benötigt wird. Das kabelgebundene Netzwerk ist nach dem Einstecken eines Ethernet-Kabels mühelos und ohne zeitaufwändige Vorgänge verfügbar.
Der Switch unterstützt IEEE 802.3az, der den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität senkt, indem er den ungenutzten Port in den Schlafmodus versetzt und so eine erhebliche Menge an Strom spart.
RJ45 Ports | 5x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T |
PoE Ports | 4x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | 60W | 140W | 135W |
Management-Typ | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
Netzteil | Extern | Intern | Intern |
Lüfter | Lüfterlos | 1 eingebautes Lüfter | Lüfterlos |
Installation | Tisch- oder Wandmontage | Tisch- oder Rackmontage | Tisch- oder Rackmontage |
IEEE 802.3az (EEE) | — |
Videos
S1900-5TP, 5-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch, 4x PoE+ Ports @60W, Metall, Lüfterlos, Tisch-/Wandmontage
Der S1900-5TP 5 Port Gigabit Ethernet Multi-Mode Unmanaged PoE+ Switch bietet eine nahtlose Netzwerkverbindung, die 1000Mbps Ethernet und 10/100Mbps Ethernet Netzwerkfunktionen integriert. Der Switch verfügt über 4 Power Sourcing Equipment (PSE), die IEEE802.3af/at konforme Powered Devices (PD) mit Strom versorgen können. Der Switch kann auch manuell in einen normalen VLAN-Modus und einen Überwachungs-VLAN-Modus umgeschaltet werden. Mit seinem hohen Integrationsgrad, den exquisiten, einfach zu bedienenden und portablen Funktionen eignet sich der Switch für kleine und mittelgroße Netzwerkumgebungen in Haushalten und Büros. Er ist eine ideale Wahl, um die Leistung von Abteilungen und Arbeitsgruppen zu fördern und kann eine leistungsstarke Netzwerklösung auf einfache, wirtschaftliche und standardmäßige Weise bereitstellen.
Software Features
Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
5x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports
Unterstützt Port Auto MDI/MDIX
Energieeffizientes Design gemäß IEEE 802.3az
Langlebiges Metallgehäuse, Desktop- oder Rackmontierbar
Unterstützt IEEE 802.3AF/AT Standard
Unterstützt IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Standards und Protokolle
Das Plug-and-Play-Design sorgt für eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker benötigt wird. Das kabelgebundene Netzwerk ist nach dem Einstecken eines Ethernet-Kabels mühelos und ohne zeitaufwändige Vorgänge verfügbar.
Der Switch unterstützt IEEE 802.3az, der den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität senkt, indem er den ungenutzten Port in den Schlafmodus versetzt und so eine erhebliche Menge an Strom spart.
RJ45 Ports | 5x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T |
PoE Ports | 4x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | 60W | 140W | 135W |
Management-Typ | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
Netzteil | Extern | Intern | Intern |
Lüfter | Lüfterlos | 1 eingebautes Lüfter | Lüfterlos |
Installation | Tisch- oder Wandmontage | Tisch- oder Rackmontage | Tisch- oder Rackmontage |
IEEE 802.3az (EEE) | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
70,21 € (inkl. MwSt.)