FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
00:56
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。
この写真はS3150-8T2FPに関するものです。

S3150-8T2FP、8ポート ギガビットイーサネットL2+PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@130W、2x 1Gb SFP付き、ファンレス)

Hot #90130
Hot #90130

Realtek 130W 音声VLAN LACP

36,295円 (税込)
FS P/N: S3150-8T2FP
10.6K 販売数
64 レビュー
128 Q&A
日本倉庫18点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
グローバル倉庫547点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S3150-8T2FP 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8xPoE+ポート@130W、2x1Gb SFPアップリンク付き、ファンレス)

8ポートマネージドPoE+スイッチは、8つの10/100/1000BASE-Tポート、2つの1GbSFPアップリンク、8つのRJ45ポートが装備されており、接続されたIPフォン、ワイヤレスアクセスポイント、またはその他の標準に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給するためのIEEE802.3af PoEとIEEE802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)をサポートします。上位層デバイスへの接続をサポートするために、2つのSFPアップリンクポートが提供されます。

高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームに基づいて、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
IPv4ルート総数
128
スイッチング容量
20Gbps
MACアドレス
8K
転送レート
15 Mpps
ARPテーブル
384
RAM
128MB
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
最大消費電力
130W/9.2W (PoEは含まれない)
パケットバッファ
0.5MB
PoE規格
IEEE 802.3af/at
動作温度範囲
0 ~ 50ºC
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-20 ~ 70ºC
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
寸法 (HxWxD)
45x280x179mm
PoEパワーバジェット
130W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

ワイヤレスソリューション
もっと見る
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
ワイヤレスソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る

特徴

統合されたキャンパスネットワークで管理を改善

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mは、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

ギガビットポート構成
8xPoE+ 10/100/1000Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計130WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の2xギガビットSFPスロットを搭載しています。
20 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
130W
パワーバジェット
ファンレス仕様、非常に便利な超静音設計
低消費電力のノイズフリー設計で、安全なデスクトップ接続をサポートし、作業現場や家庭での展開に適しています。
静音動作
自然放熱
EEEと電力節約
ERPS(イーサネット・リング・プロテクション・スイッチング)により、フェイルオーバー保護が50ms以下で可能になる
ERPSは、主装置のSTPよりも高速にループブロックとリンクリカバリーを実装し、あらゆるネットワークに効果的に冗長性とアップタイム保護を追加することができます。
RPLオーナーをブロックして、ループで延々とデータを送信しないようにする
RPLオーナーのブロックを解除し、トラフィックの無停止転送を保証する
OSPF(オープンショートパスファースト)によるネットワーク管理の簡素化

OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンク ステータス情報を送信して、労力を削減します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

ネットワークのメンテナンスを容易にする複数の管理方法

SNMP、CLI、WEB、SSHなどの方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理的なエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
130W
240W
250W
370W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes
仕様一覧

S3150-8T2FP 8ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8xPoE+ポート@130W、2x1Gb SFPアップリンク付き、ファンレス)

8ポートマネージドPoE+スイッチは、8つの10/100/1000BASE-Tポート、2つの1GbSFPアップリンク、8つのRJ45ポートが装備されており、接続されたIPフォン、ワイヤレスアクセスポイント、またはその他の標準に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給するためのIEEE802.3af PoEとIEEE802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)をサポートします。上位層デバイスへの接続をサポートするために、2つのSFPアップリンクポートが提供されます。

高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームに基づいて、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
IPv4ルート総数
128
スイッチング容量
20Gbps
MACアドレス
8K
転送レート
15 Mpps
ARPテーブル
384
RAM
128MB
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
最大消費電力
130W/9.2W (PoEは含まれない)
パケットバッファ
0.5MB
PoE規格
IEEE 802.3af/at
動作温度範囲
0 ~ 50ºC
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-20 ~ 70ºC
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
寸法 (HxWxD)
45x280x179mm
PoEパワーバジェット
130W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
ワイヤレスソリューション
もっと見る
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
ワイヤレスソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る
特徴
統合されたキャンパスネットワークで管理を改善

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mは、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

ギガビットポート構成
8xPoE+ 10/100/1000Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計130WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の2xギガビットSFPスロットを搭載しています。
20 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
130W
パワーバジェット
ファンレス仕様、非常に便利な超静音設計
低消費電力のノイズフリー設計で、安全なデスクトップ接続をサポートし、作業現場や家庭での展開に適しています。
静音動作
自然放熱
EEEと電力節約
ERPS(イーサネット・リング・プロテクション・スイッチング)により、フェイルオーバー保護が50ms以下で可能になる
ERPSは、主装置のSTPよりも高速にループブロックとリンクリカバリーを実装し、あらゆるネットワークに効果的に冗長性とアップタイム保護を追加することができます。
RPLオーナーをブロックして、ループで延々とデータを送信しないようにする
RPLオーナーのブロックを解除し、トラフィックの無停止転送を保証する
OSPF(オープンショートパスファースト)によるネットワーク管理の簡素化

OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンク ステータス情報を送信して、労力を削減します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

ネットワークのメンテナンスを容易にする複数の管理方法

SNMP、CLI、WEB、SSHなどの方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理的なエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
130W
240W
250W
370W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes

顧客のレビュー

その他関連リソース

36,295円 (税込)

日本倉庫18点在庫あり
グローバル倉庫547点在庫あり