次世代のマルチGEスイッチであるS5860-48XMGは、48x 1/2.5/5/10GBase-T、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンクを備えています。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。
このマネージドエンタープライズスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送レートを実現します。ホットスワップ可能な冗長電源、ホットスワップ可能な3台のスマートファン、ハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップを搭載し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。FSアジャイルS5860-48XMGマネージド・スイッチは、大規模なキャンパス・ネットワーク・アグリゲーションや中小規模のネットワーク・コアに最適で、高密度アクセスや高性能アグリゲーションのニーズを満たします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5860-48XMG 48ポート イーサネットL3スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート イーサネットL3スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンク、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
ソフトウェアスポットライト
MLAG対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、BGP4、静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、BGP4+をサポート
ゼロデイ構成導入のための AmpCon™ 管理プラットフォームをサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、経路MTU探索をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
PicOS-V によるテスト自動化をサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
接続ソリューション
特徴
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラム可能なネットワークを実現できます。
PicOS-Vを無料で試す >
AmpCon™のプッシュボタン導入機能を使えば、技術者以外の従業員でも、数百または数千のスイッチを一度に導入でき、運用コストの削減に貢献します。
AmpCon™の詳細 >
RJ45ポート | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ポート | — | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25Gポート | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100Gポート | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング | ||||||
VRRP、OSPF、BGP、PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
ビデオ
48ポート イーサネットL3スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンク、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
次世代のマルチGEスイッチであるS5860-48XMGは、48x 1/2.5/5/10GBase-T、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンクを備えています。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。
このマネージドエンタープライズスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送レートを実現します。ホットスワップ可能な冗長電源、ホットスワップ可能な3台のスマートファン、ハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップを搭載し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。FSアジャイルS5860-48XMGマネージド・スイッチは、大規模なキャンパス・ネットワーク・アグリゲーションや中小規模のネットワーク・コアに最適で、高密度アクセスや高性能アグリゲーションのニーズを満たします。
ソフトウェアスポットライト
MLAG対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、BGP4、静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、BGP4+をサポート
ゼロデイ構成導入のための AmpCon™ 管理プラットフォームをサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、経路MTU探索をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
PicOS-V によるテスト自動化をサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラム可能なネットワークを実現できます。
PicOS-Vを無料で試す >
AmpCon™のプッシュボタン導入機能を使えば、技術者以外の従業員でも、数百または数千のスイッチを一度に導入でき、運用コストの削減に貢献します。
AmpCon™の詳細 >
RJ45ポート | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ポート | — | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25Gポート | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100Gポート | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング | ||||||
VRRP、OSPF、BGP、PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
728,899円 (税込)