12メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと1.8 mm固定レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。最大15m(49ft)のIR範囲により、カメラは夜間でも鮮明なビデオを配信できます。屋内および屋外環境向けに設計されており、IP67の耐候性を備えており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC701-12M-F Ultra HD 12MP 魚眼 ドーム型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、屋外/屋内用360°パノラマPoE IPカメラ、固定焦点1.8mmレンズ搭載)
#174112
#174112
209,050円 (税込)
FS P/N: IPC701-12M-F
12 販売数
2 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫40点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC701-12M-F 12MP 魚眼固定パノラマ ドーム型ネットワークカメラ
製品規格
ケースタイプ
ドーム
イメージセンサー
1/1.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
12メガピクセル
焦点距離
1.8mm、固定
最大フレーム
4000×3000 @ 20fps
アパーチャ
F2.0
IR範囲
最大15m(49ft)
視野
360°
最低被写体照度
0.03Lux @( F2.0, AGC ON)、0Lux(IR ON)
WDR
DWDR
音声
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
侵入保護
IP67、IK10
材質
金属&プラスチック
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
12W
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
寸法(HxWxD)
Φ149 x 55mm(Φ5.9''x 2.2'')
接続ソリューション
中・大規模セキュリティソリューション
スイッチに接続
中・大規模セキュリティソリューション
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
死角のない360°パノラマカバー
カメラを天井に取り付けて部屋全体を360°見渡せるようにし、32チャンネルのNVRでデュワープされたビューを生成します。
ヒートマップ機能で業務改善
ヒートマップ機能では、顧客の流れからホットエリアとコールドエリアを表示し、顧客の集積を直感的に感じ取り、知的な業務運営の参考とすることができます。
3D DNRで夜間の画質を向上
3D DNRは、画像ノイズを低減し、画質を向上させます。完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で良好なパフォーマンスを発揮します。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
12MP Super HD解像度
最大解像度4000x3000、20fpsで、画面上の滑らかな動きと正確な色再現で鮮明な動画を記録することができ、SMBアプリケーションに最適なカメラです。
5MP
12MP
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
解像度 | 12MP(4000x3000) | 5MP(2880x1620) |
視野角 | 360° | 360° |
ナイトビジョン | 15m(49ft) | 10m(33ft) |
焦点距離 | 1.8mm | 1.4mm |
ズーム | — | — |
オーディオ | 内蔵マイク | 内蔵マイク |
ストレージ | 256GB Micro SD | 256GB Micro SD |
IP67耐候性 | — | |
IK10耐衝撃性 | — | |
H.265、H.264、MJPEG | ||
PoE 802.3af |
仕様一覧
IPC701-12M-F 12MP 魚眼固定パノラマ ドーム型ネットワークカメラ
12メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと1.8 mm固定レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。最大15m(49ft)のIR範囲により、カメラは夜間でも鮮明なビデオを配信できます。屋内および屋外環境向けに設計されており、IP67の耐候性を備えており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
製品規格
ケースタイプ
ドーム
イメージセンサー
1/1.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
12メガピクセル
焦点距離
1.8mm、固定
最大フレーム
4000×3000 @ 20fps
アパーチャ
F2.0
IR範囲
最大15m(49ft)
視野
360°
最低被写体照度
0.03Lux @( F2.0, AGC ON)、0Lux(IR ON)
WDR
DWDR
音声
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
侵入保護
IP67、IK10
材質
金属&プラスチック
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
12W
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
寸法(HxWxD)
Φ149 x 55mm(Φ5.9''x 2.2'')
接続ソリューション
中・大規模セキュリティソリューション
スイッチに接続
中・大規模セキュリティソリューション
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
死角のない360°パノラマカバー
カメラを天井に取り付けて部屋全体を360°見渡せるようにし、32チャンネルのNVRでデュワープされたビューを生成します。
ヒートマップ機能で業務改善
ヒートマップ機能では、顧客の流れからホットエリアとコールドエリアを表示し、顧客の集積を直感的に感じ取り、知的な業務運営の参考とすることができます。
3D DNRで夜間の画質を向上
3D DNRは、画像ノイズを低減し、画質を向上させます。完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で良好なパフォーマンスを発揮します。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
12MP Super HD解像度
最大解像度4000x3000、20fpsで、画面上の滑らかな動きと正確な色再現で鮮明な動画を記録することができ、SMBアプリケーションに最適なカメラです。
5MP
12MP
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
解像度 | 12MP(4000x3000) | 5MP(2880x1620) |
視野角 | 360° | 360° |
ナイトビジョン | 15m(49ft) | 10m(33ft) |
焦点距離 | 1.8mm | 1.4mm |
ズーム | — | — |
オーディオ | 内蔵マイク | 内蔵マイク |
ストレージ | 256GB Micro SD | 256GB Micro SD |
IP67耐候性 | — | |
IK10耐衝撃性 | — | |
H.265、H.264、MJPEG | ||
PoE 802.3af |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
209,050円 (税込)
グローバル倉庫40点在庫あり