2.7 ~ 13.5 mmの電動バリフォーカル レンズを備えた5メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。IR範囲が最大30m(98ft)であるため、このカメラは夜間でも鮮明なビデオを配信できます。屋内外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC205-5M-P、Super HD 5MP PTZ ドーム型ネットワークカメラ(パンチルト5倍光学ズーム、Wi-Fi接続、可変焦点2.7-13.5mmレンズ搭載PoEネットワークカメラ)
#174111
#174111
98,106円 (税込)
FS P/N: IPC205-5M-P
17 販売数
2 レビュー
5 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
グローバル倉庫63点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
100 点仕入れ中、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC205-5M-P 5MP PTZ ドーム型ネットワークカメラ(パンチルト5倍光学ズーム)
仕様一覧
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.7-13.5mm、可変焦点
最大フレーム
2880x1620 @ 30fps
アパーチャ
F1.2
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
106.9°~30.6° (H)、56.0°~17.7° (V)、131.5°~39.8° (D)
最低被写体照度
0.0003Lux @( F1.2、AGC ON)、0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
オーディオ
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
動作温度範囲
-10 ~ 50°C(-14 ~ 122°F)
WIFI
対応(IEEE802.11b/g/n)
材質
金属 + プラスチック
電源
DC 24V ± 25%、PoE++(IEEE 802.3bt)
最大消費電力
57W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(ØxH)
Φ129x143.6mm(Φ5.1''x5.7'')
接続ソリューション
中・大規模セキュリティソリューション
スイッチに接続
中・大規模セキュリティソリューション
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
パン & チルトで視野を広げる
5倍光学ズーム機能により、広い視野を持つことができますが、細部に焦点を合わせることもでき、関連するイベントにすぐに注意を向けることができます。
スマートな行動検知でビジネスを保護
スマート侵入防止は、葉、鳥、ライトなどによる誤報を減らし、人間、自動車、および非自動車に正確に焦点を合わせることができます。
モーション検知
ラインクロッシング
エリアに入る
エリアを離れる
さまざまな照明条件で画質を改善
120dBのワイドダイナミックレンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の下でも、
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
WDRなし
WDR付き
ONVIFによる互換性の確保
このカメラはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。
いつでも、どこでも、セキュリティを守る
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
仕様一覧
IPC205-5M-P 5MP PTZ ドーム型ネットワークカメラ(パンチルト5倍光学ズーム)
2.7 ~ 13.5 mmの電動バリフォーカル レンズを備えた5メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。IR範囲が最大30m(98ft)であるため、このカメラは夜間でも鮮明なビデオを配信できます。屋内外の環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
仕様一覧
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.7-13.5mm、可変焦点
最大フレーム
2880x1620 @ 30fps
アパーチャ
F1.2
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
106.9°~30.6° (H)、56.0°~17.7° (V)、131.5°~39.8° (D)
最低被写体照度
0.0003Lux @( F1.2、AGC ON)、0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
オーディオ
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
動作温度範囲
-10 ~ 50°C(-14 ~ 122°F)
WIFI
対応(IEEE802.11b/g/n)
材質
金属 + プラスチック
電源
DC 24V ± 25%、PoE++(IEEE 802.3bt)
最大消費電力
57W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(ØxH)
Φ129x143.6mm(Φ5.1''x5.7'')
接続ソリューション
中・大規模セキュリティソリューション
スイッチに接続
中・大規模セキュリティソリューション
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
パン & チルトで視野を広げる
5倍光学ズーム機能により、広い視野を持つことができますが、細部に焦点を合わせることもでき、関連するイベントにすぐに注意を向けることができます。
スマートな行動検知でビジネスを保護
スマート侵入防止は、葉、鳥、ライトなどによる誤報を減らし、人間、自動車、および非自動車に正確に焦点を合わせることができます。
モーション検知
ラインクロッシング
エリアに入る
エリアを離れる
さまざまな照明条件で画質を改善
120dBのワイドダイナミックレンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の下でも、
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
WDRなし
WDR付き
ONVIFによる互換性の確保
このカメラはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。
いつでも、どこでも、セキュリティを守る
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
98,106円 (税込)
日本倉庫5点在庫あり
グローバル倉庫63点在庫あり