FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
00:36
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.
Esta imagen trata sobre S1900-16TP.

S1900-16TP, Switch PoE+ de 16 puertos gigabit ethernet L2 no administrable, 16 puertos PoE+@135W, metálico, sin ventilador, de sobremesa/montado en rack

Hot #132532
Hot #132532

Marvell 88E1685 135W Auto MDI/MDIX Montaje en sobremesa/rack

FS P/N: S1900-16TP
3K vendidos
35 comentarios
30 preguntas
48 en tránsito. entrega antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S1900-16TP, switch PoE Gigabit Ethernet L2 de 16 puertos no gestionado, 16 puertos PoE+@135 W, metal, sin ventilador, montaje en sobremesa/rack

S1900-16TP Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch proporciona una conexión de red sin fisuras, todos los puertos soportan la función Auto MDI/MDIX. Con 16x 10/100/1000Mbps Auto- Negociación puertos RJ45, el switch es una opción ideal para promover el rendimiento del departamento y grupo de trabajo, puede proporcionar una red de alto rendimiento aplicable solución de forma sencilla, económica y estándar.

Con los puertos PoE+, puede detectar automáticamente y suministrar energía con aquellos dispositivos alimentados (PD) compatibles con IEEE 802.3af/at, como AP, cámaras IP o teléfonos IP, etc., puede satisfacer los requisitos de red y acceso de pequeñas y medianas empresas, comunidades inteligentes, hoteles, parques y oficinas.

Especificaciones
Puertos
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Chip de switch
Marvell 88E1685
Capacidad de conmutación
32Gbps
Dirección MAC
8K
Tasa de reenvío
23.6Mpps
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Búfer de paquetes
0.25MB
Jumbo Frame
10,000
Fuente de alimentación
100-240V AC, 50-60Hz, 2A
Temperatura de funcionamiento
0 a 40ºC (32 a 104°F)
Número de ventiladores
Sin ventilador
Presupuesto de energía
135W
Voltaje de entrada
100-240VAC
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Método de transferencia
Almacenar y reenviar
Consumo máximo de energía
25W (150W con PoE)
Opciones de montaje
Escritorio y rack
Material del producto
Metal
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x 294x178mm)
Protección contra rayos
Puerto y alimentación 6KV
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de red de oficina simplificada
Solución de red SOHO para empresas
Ver productos
Solución de red de oficina simplificada
Ver productos

Características

Crea una experiencia de red de oficina minimalista
La arquitectura simplificada de dos capas permite implantar y administrar fácilmente redes de alta velocidad.
Soporta PoE+ 802.3af/at inteligente
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230717103413bjoyas.jpg
Marvell 88E1685
Chip Marvell
135W
Presupuesto de energía
32Gbps
Capacidad de switch
Plug and Play, sin necesidad de configuración

El diseño plug-and-play facilita la instalación sin necesidad de técnicos. La red cableada está disponible tras enchufar un cable Ethernet sin esfuerzo y sin operaciones laboriosas.

Diseño sin ventilador y sin ruido

Amplía tu red sin interrumpir el tranquilo entorno de tu oficina.

RJ45 puertos
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
PoE puertos
16x PoE+
5x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
135W
60W
140W
Tipo de gestión
No administable
No administable
No administable
Fuente de alimentación
Interno
Externo
Interno
Ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Un ventilador incorporado
Opciones de montaje
De sobremesa o en rack
De sobremesa o de pared
De sobremesa o en rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Especificaciones

S1900-16TP, switch PoE Gigabit Ethernet L2 de 16 puertos no gestionado, 16 puertos PoE+@135 W, metal, sin ventilador, montaje en sobremesa/rack

S1900-16TP Gigabit Ethernet L2 Unmanaged PoE+ Switch proporciona una conexión de red sin fisuras, todos los puertos soportan la función Auto MDI/MDIX. Con 16x 10/100/1000Mbps Auto- Negociación puertos RJ45, el switch es una opción ideal para promover el rendimiento del departamento y grupo de trabajo, puede proporcionar una red de alto rendimiento aplicable solución de forma sencilla, económica y estándar.

Con los puertos PoE+, puede detectar automáticamente y suministrar energía con aquellos dispositivos alimentados (PD) compatibles con IEEE 802.3af/at, como AP, cámaras IP o teléfonos IP, etc., puede satisfacer los requisitos de red y acceso de pequeñas y medianas empresas, comunidades inteligentes, hoteles, parques y oficinas.

Especificaciones
Puertos
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Chip de switch
Marvell 88E1685
Capacidad de conmutación
32Gbps
Dirección MAC
8K
Tasa de reenvío
23.6Mpps
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Búfer de paquetes
0.25MB
Jumbo Frame
10,000
Fuente de alimentación
100-240V AC, 50-60Hz, 2A
Temperatura de funcionamiento
0 a 40ºC (32 a 104°F)
Número de ventiladores
Sin ventilador
Presupuesto de energía
135W
Voltaje de entrada
100-240VAC
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Método de transferencia
Almacenar y reenviar
Consumo máximo de energía
25W (150W con PoE)
Opciones de montaje
Escritorio y rack
Material del producto
Metal
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x 294x178mm)
Protección contra rayos
Puerto y alimentación 6KV
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de red de oficina simplificada
Solución de red SOHO para empresas
Ver productos
Solución de red de oficina simplificada
Ver productos
Características
Crea una experiencia de red de oficina minimalista
La arquitectura simplificada de dos capas permite implantar y administrar fácilmente redes de alta velocidad.
Soporta PoE+ 802.3af/at inteligente
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230717103413bjoyas.jpg
Marvell 88E1685
Chip Marvell
135W
Presupuesto de energía
32Gbps
Capacidad de switch
Plug and Play, sin necesidad de configuración

El diseño plug-and-play facilita la instalación sin necesidad de técnicos. La red cableada está disponible tras enchufar un cable Ethernet sin esfuerzo y sin operaciones laboriosas.

Diseño sin ventilador y sin ruido

Amplía tu red sin interrumpir el tranquilo entorno de tu oficina.

RJ45 puertos
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
PoE puertos
16x PoE+
5x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
135W
60W
140W
Tipo de gestión
No administable
No administable
No administable
Fuente de alimentación
Interno
Externo
Interno
Ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Un ventilador incorporado
Opciones de montaje
De sobremesa o en rack
De sobremesa o de pared
De sobremesa o en rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

168,19 € (IVA incluido)

48 en tránsito