El AP-N515 es un punto de acceso inalámbrico mejorado compatible con 802.11ax, que proporciona a tu empresa una cobertura de nivel superior, facilidad de instalación y gestión. Soporta 4x4 MU-MIMO, y puede prestar servicios simultáneamente en los 2.4GHz y 5GHz, alcanzando una velocidad de hasta 5375Mbps. Con antenas inteligentes incorporadas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STAs), proporcionando una mejor cobertura, además, este AP se puede montar en la pared o en el techo, el AP es ideal para entornos de interior como grandes campus, centros de conferencias u otros escenarios densamente poblados.
Haz clic para ampliar la imagen
Punto de acceso interior Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps administrado en la nube, AP-N515, itinerancia continua y 4x4 MU-MIMO dos radios, administrable vía Airware, controlador o independiente (sin inyector PoE)
Punto de acceso interior Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps, itinerancia continua y 4x4 MU-MIMO dos radios
5GHz: 4× 3dBi
Soluciones de conexión
Características
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Con itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n /ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Tres radios (2,4GHz, 5GHz) y 6GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) |
Rendimiento máximo | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 7775 Mbps | 2400 Mbps |
Máximo de dispositivos cliente | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1536 | 1024 |
Dispositivos cliente simultáneos | 80 | 64 | 32 | 64 | 100 | 64 |
Interfaz de red | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x Ethernet Base-T 10/100/1000M | 1 Ethernet Base-T 10/100/1000M, 1 SFP 2,5G | 1 puerto Ethernet 100M/1000M/2,5G/5G, 1 SFP 5G, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Alimentación a través de Ethernet | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 |
Recomendado para | Oficinas, instituciones educativas y espacios comerciales de empresas medianas y grandes | Pymes, instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento | Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospitales y oficinas pequeñas | Pymes, bibliotecas, aulas | Oficinas de empresas medianas y grandes, hoteles, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, estacionamientos |
Medio Ambiente | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior |
Montaje | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Placa de pared | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Triangular Quilla/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Montaje en techo/Poste |
Dimensiones | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Vídeos
Punto de acceso interior Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps, itinerancia continua y 4x4 MU-MIMO dos radios
El AP-N515 es un punto de acceso inalámbrico mejorado compatible con 802.11ax, que proporciona a tu empresa una cobertura de nivel superior, facilidad de instalación y gestión. Soporta 4x4 MU-MIMO, y puede prestar servicios simultáneamente en los 2.4GHz y 5GHz, alcanzando una velocidad de hasta 5375Mbps. Con antenas inteligentes incorporadas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STAs), proporcionando una mejor cobertura, además, este AP se puede montar en la pared o en el techo, el AP es ideal para entornos de interior como grandes campus, centros de conferencias u otros escenarios densamente poblados.
5GHz: 4× 3dBi
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Con itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n /ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Tres radios (2,4GHz, 5GHz) y 6GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) |
Rendimiento máximo | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 7775 Mbps | 2400 Mbps |
Máximo de dispositivos cliente | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1536 | 1024 |
Dispositivos cliente simultáneos | 80 | 64 | 32 | 64 | 100 | 64 |
Interfaz de red | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x Ethernet Base-T 10/100/1000M | 1 Ethernet Base-T 10/100/1000M, 1 SFP 2,5G | 1 puerto Ethernet 100M/1000M/2,5G/5G, 1 SFP 5G, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Alimentación a través de Ethernet | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 |
Recomendado para | Oficinas, instituciones educativas y espacios comerciales de empresas medianas y grandes | Pymes, instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento | Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospitales y oficinas pequeñas | Pymes, bibliotecas, aulas | Oficinas de empresas medianas y grandes, hoteles, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, estacionamientos |
Medio Ambiente | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior |
Montaje | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Placa de pared | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Triangular Quilla/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Montaje en techo/Poste |
Dimensiones | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
325,49 € (IVA incluido)