Il VoIP Aiuta le Imprese a Comunicare in Modo Efficiente
Un gruppo aziendale ha sede nel Regno Unito, con un ufficio giornaliero di circa 300 persone e un'altra filiale in Cina, con circa 100 persone.
Con IPPBX come nucleo, FS adotta la tecnologia avanzata di comunicazione IP per integrare la voce del telefono nella rete dati, con estensioni IP fino a 800 utenti e 100 utenti concorrenti. La sede centrale e le filiali del Regno Unito possono essere agganciate attraverso la tecnologia VoIP, riducendo il costo della comunicazione in teleconferenza tra le due sedi. Soddisfa le richieste più forti dei gruppi aziendali per una comunicazione efficiente, una buona esperienza di comunicazione, un'integrazione aziendale conveniente e un sistema telefonico per ufficio intelligente con sviluppo aziendale.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Telefoni VoIP
- Attrezzature di Rete
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Interconnessione delle Filiali
La sede centrale e le filiali sono collegate alla rete, e l'estensione dei due posti può essere chiamata gratuitamente.
Comunicazioni IP ad alta Capacità
IPPBX supporta un massimo di 800 estensioni e 100 di concorrenza, che può soddisfare la successiva espansione della rete.
Chiamate in conferenza
Supporta le chiamate in conferenza multi-party per ottenere una comunicazione aziendale efficiente.