Copertura Completa delle Reti, Connessioni Stabili
Oggi, il concetto di smart hotel sta ricevendo sempre più attenzione da parte dei giovani consumatori (consumatori mainstream). La costruzione di una rete di hotel non è solo la base per la qualità dei servizi, ma anche un fattore chiave per l'espansione del business.
Grazie alla distribuzione degli AP, questa soluzione di rete intelligente per hotel può raggiungere una copertura completa della rete wireless e cablata, per rendere più stabile l'intero sistema di rete. Questa soluzione consente agli hotel di creare reti affidabili ed economiche che favoriscono il progresso e fanno sì che gli ospiti siano felici e tornino per un altro soggiorno.
Esplorate le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Wireless Devices
- Network Devices
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Alta Sicurezza
Il modulo firewall integrato difende efficacemente dalle minacce informatiche interne ed esterne per garantire la sicurezza delle informazioni.
Le politiche di controllo degli accessi flessibili soddisfano i diversi requisiti di sicurezza della rete su varie scale.
Alta Affidabilità
Due switch core S5850-24S2Q garantiscono la ridondanza e migliorano l'affidabilità delle apparecchiature grazie a MLAG.
Collegamento degli switch core con gli switch di accesso tramite LACP per aumentare la larghezza di banda e l'affidabilità della rete.
Gestione Unificata
Utilizzo di Zabbix per realizzare un monitoraggio unificato e una rapida risoluzione dei problemi tramite SNMP.
WEB offre una modalità di gestione facile da usare; gli utenti possono configurare, monitorare e risolvere i problemi del dispositivo in tempo reale.