Soluzione di Rete Completamente Ottica
Poiché la costruzione di un hotel è complicata, la struttura di rete tradizionale richiede un ampio dispiegamento di attrezzature e cablaggio, che non può fornire servizi di rete di alta qualità agli utenti.
Per risolvere questo problema, FS fornisce una soluzione di rete interamente ottica, che può corrispondere a larghezze di banda più elevate e consente una connettività impeccabile in tutte le reti regionali, fornendo una rete più semplice e facile da mantenere per gli hotel. La soluzione POL di FS prende il terminale di linea ottica (OLT) come nucleo, usando la divisione multilivello e lavorando con varie unità di rete ottiche (ONU) per ottenere la fibra nelle camere, nei corridoi e in altri spazi. Può supportare fino a 2048 terminali per soddisfare le varie esigenze di accesso degli utenti per Internet ad alta velocità, monitoraggio e altri servizi.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Step 1
- Step 2
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Maggiore Larghezza di Banda
Maggiore larghezza di banda offerta dalla trasmissione in fibra ottica.
Migliore accesso al servizio con 1,25Gbit/s a monte e 2,5Gbit/s a valle del GPON.
Distribuzione Facile
Ridurre al minimo lo spazio della fibra e la distribuzione delle attrezzature, accorciando il periodo di costruzione.
Utilizzando dispositivi plug and play, da attivare rapidamente.
Accesso Flessibile
ONU diversificate per l'accesso al servizio multi-scenario.
Progettato per una rete ad alta densità, migliorando le prestazioni della rete.
Aggiornamento senza Intoppi
Adozione di materiali resistenti alla corrosione, con una lunga durata.
Espandere la capacità aggiornando i dispositivi, senza bisogno di ricostruire la rete.