Aggregazione Elevata e Trasmissione a Lunga Distanza
Alla luce della situazione attuale, in cui il nucleo della fibra ottica del livello di accesso è ingombro e le risorse sono relativamente limitate, il potenziale di trasmissione del cavo ottico di rete esistente viene notevolmente esplorato, l'efficienza di utilizzo del nucleo della fibra ottica viene notevolmente migliorata e l'uso delle risorse dei fori dei tubi urbani viene ridotto al minimo.
La soluzione passiva è adottata per sostituire il modulo a luce grigia dell'apparecchiatura originale come modulo a luce colorata, e viene aggiunto un box a luce colorata passivo (combinatore/demodulatore CWDM) per realizzare la convergenza dei servizi trasmessi da più fibre ottiche in un'unica fibra ottica per la trasmissione, risolvendo così il problema della carenza di risorse di fibra ottica per gli utenti.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Dispositivi di Rete
- Accessori
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Forte Adattabilità
Impermeabile e a prova di umidità.
Le strutture di telecomunicazione standard possono adattarsi agli ambienti di installazione degli armadi in vari scenari.
Facile da installare
Senza inserire una scheda, può essere utilizzato con la fibra ottica.
I dispositivi passivi non richiedono alimentazione e possono essere installati rapidamente.
Costo Inferiore
Senza alimentazione, verde e a risparmio energetico.
I dispositivi passivi hanno una grande stabilità e bassi costi di manutenzione.