Monitorare il Traffico di Rete in Modo più Efficiente
Con l'applicazione del 5G, SD-WAN, IoT, ecc, le reti stanno diventando più complesse che mai. Oggi i fornitori di servizi e le imprese hanno standard elevati di dati che devono essere in grado di visualizzare tutti i dati e le applicazioni in tempo reale per proteggere e gestire le loro crescenti esigenze di rete e di traffico, aumentando la produttività e tenendo d'occhio gli attacchi e le perdite di traffico.
FS ha introdotto una soluzione di monitoraggio del traffico di rete che può aiutare i clienti ad avere una visione completa del traffico di rete. Questa soluzione assicura il normale funzionamento del business centralizzando il monitoraggio e l'analisi dell'intero traffico di rete attraverso la funzione di aggregazione e divisione dei Network Packet Brokers (NPB), mentre utilizza software e dispositivi di analisi del traffico.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Dispositivi di Rete
- Dispositivi Wireless
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Visualizzazione
Visualizzare il monitoraggio della rete per la consapevolezza delle minacce in tempo reale.
Con il tagging della porta e del timestamp, analizzando i colli di bottiglia dell'inoltro per ottimizzare la rete.
Flessibilità
Un design di rete con una buona scalabilità non si concentra solo sulle dimensioni attuali della rete.
Network Packet Broker inoltra proxy per ottenere più operatività al livello di inoltro dei dati.
Affidabilità
Lo stacking del livello Core assicura un'alta affidabilità della rete.
Network Packet Brokers (NPB) di backup primario per raggiungere la funzionalità evitando il fallimento.