Convergenza Ibrida Multiservizio
L'arrivo dell'era 5G ha ulteriormente accelerato la trasformazione digitale di vari campi sociali ed economici, e l'intera industria ICT e l'economia digitale si sono sviluppate in parallelo. Di fronte alle richieste di innovazione a raffica delle industrie verticali, è necessario effettuare l'innovazione tecnologica basata su OTN (Optical Transport Network) per soddisfare le diverse esigenze delle diverse imprese.
FS si impegna a fornire continuamente prodotti e soluzioni di alta qualità per gli utenti di diversi settori. Questa soluzione introduce CPE OTN per aiutare a risolvere le esigenze di trasmissione dell'accesso ibrido multiservizio.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in vetrina
- Rete ottica
- Sistema a linee aperte
- Accessori
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Alta Affidabilità
Piccole dimensioni e basso consumo energetico.
OTN hard pipe per costruire l'isolamento fisico e fornire un'elevata sicurezza della rete.
Plug e Play
Supporta l'installazione da tavolo e a parete, ecc.
Supporta il ritardo temporale per realizzare la gestione end-to-end dei servizi di linea privata tramite gestione web.
Interfacce Multiple
Fornisce la protezione ODUK 1+1 e la protezione dello strato ottico 1+1.
Accesso e trasmissione di servizi con interfacce mainstream come GE/FE/E1.