Infrastruttura Intelligente per la Rete del Campus
Con il rapido sviluppo dei servizi dati della scuola, la capacità di rete esistente e le prestazioni sono sempre più difficili da soddisfare le esigenze di sviluppo della scuola. La rete del campus sta affrontando molti problemi come l'alto consumo energetico, il caos dei cavi, la manutenzione della rete e le difficoltà di risoluzione dei problemi. FS fornisce una soluzione POL "wired + wireless" per ottenere l'interconnessione ad alta velocità della rete del campus con alta affidabilità, stabilità a lungo termine e gestione conveniente.
FS fornisce una soluzione GPON POL affidabile per il campus densamente popolato, con il terminale di linea ottica (OLT) come nucleo, adottando la divisione multilivello e abbinando diverse unità di rete ottica (ONU) per ottenere una copertura di rete fiber-to-the-desk, che può supportare fino a 2048 terminali per soddisfare la domanda di accesso degli utenti per Internet ad alta velocità, monitoraggio e altri servizi.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
OLT3610-08GP4S
Applicazioni Chiave: Affari, educazione, imprese
Autenticazione ONU
Supporto Protezione di Tipo B
Supporto QoS e Funzione DBA
TA1910-4GVC-W
Applicazioni Chiave: Dormitorio, aula, appartamento
4× Porte 1G Ethernet, 2× Porte POTS, 1× Porta RF
Supporto PPPOE Dial-up, NAT, DHCP Server
Epon e Gpon a doppia modalità di commutazione automatica
TA2110-8GP
Applicazioni Chiave: Edificio didattico, parco giochi
Supporto 8× 1G PoE Porte, Standard 130W
Ogni Porta Supporta POE/POE+
Epon e Gpon a Doppia Modalità di Commutazione Automatica
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Accesso Flessibile
Networking flessibile, punto-multipunto, applicabile a una varietà di scenari applicativi.
Vari tipi di interfaccia ONU per soddisfare l'accesso terminale di diversi utenti.
Alta Larghezza di Banda
Mezzo di trasmissione puramente passivo, aumenta efficacemente le velocità di trasmissione.
1.25Gbps upstream e 2.5Gbps downstream ad alta larghezza di banda per soddisfare la domanda di Internet degli utenti.
Gestione Semplice
Gestione unificata di tutta l'attrezzatura di rete, riducendo efficacemente il carico di lavoro del funzionamento e della manutenzione.
Aggiornamento senza problemi di GPON a 10G PON per soddisfare le esigenze di sviluppo futuro.