![HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/85131.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85131.main.jpg)
![HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85131.B.jpg)
![HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85131.C.jpg)
![HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85131.D.jpg)
![HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85131.E.jpg)
![HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85131.F.jpg)
HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM
#85131
#85131
US$89.00
FS P/N: SFP28-25G-BXFS P/N: SFP28-25G-BX
Заказы
65
Отзывы 24
Вопросы 7
Совместимый:
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
HW 25GBase-BX-D совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1330 нм-TX/1270 нм-RX, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул HW
25GBase-BX-D
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1330 нм-TX/1270 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приёмника
PIN
TTX Мощность
-2~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-13 дБм
Бюджет мощности
11 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент вымирания
3,5 дБ
CDR
TX и RX
Функция FEC
Не поддерживается
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Matching Cables (2)CDR (1)Dell Series (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
24
0
0
0
0
E***n
Iceland
January 26, 2024
fast shipping everything top notch
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***s
Canada
May 24, 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0S***l
United States
January 13, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели