![D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль 1310 нм 1.4 км MTP/MPO для SMF Это изображение касается QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220827103159f8t673.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль 1310 нм 1.4 км MTP/MPO для SMF Это изображение касается QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827103159f8t673.jpg)
![D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль 1310 нм 1.4 км MTP/MPO для SMF Это изображение касается QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208271032086x81ds.jpg)
![D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль 1310 нм 1.4 км MTP/MPO для SMF Это изображение касается QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208271032372ofmex.jpg)
![D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль 1310 нм 1.4 км MTP/MPO для SMF Это изображение касается QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827115846xcch0u.jpg)
![D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль 1310 нм 1.4 км MTP/MPO для SMF Это изображение касается QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827103239v6g7aa.jpg)
D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль 1310 нм 1.4 км MTP/MPO для SMF
#84639
#84639
US$249.00
FS P/N: QSFP-PLR4L-40GFS P/N: QSFP-PLR4L-40G
Заказы
27
Отзывы 187
Вопросы 5
Transceiver Types:
177 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
D-Link DEM-QX01Q-PIR4 совместимый 40GBASE-DEM-QX01Q-PIR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм, 1.4 км, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул D-Link
DEM-QX01Q-PIR4
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41.2Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи*
1.4km@SMF
Разъема
MTP/MPO
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-9.4~0.5dBm
Чувствительность приемника
-14.4dBm
Потребляемая мощность
2.5W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
3.5dB
Бюджет мощности
5dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC*
Поддержка
Протоколы
40Gigabit Ethernet, 38-pin edge Разъема, MSA
Применение
10GBASE-LR Lite 10G Ethernet, ЦОД
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200331/15856405255e82f44d5c5771.38212147.jpeg)
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Breakout 4x10G (1)Cable Type (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)PIR4 vs PLR4 (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
148
27
12
0
0
H***x
Netherlands
June 22, 2022
perfect mudule, works right away
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***n
United States
August 16, 2020
Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0W***d
United States
July 19, 2020
PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели