Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Ciena QSFP-ER4 совместимый 40GBASE-ER4 QSFP+ модуль 1310 нм 40 км LC DOM
#84633
#84633
US$889.00
FS P/N: QSFP-ER4-40GFS P/N: QSFP-ER4-40G
Заказы
89
Отзывы 175
Вопросы 9
Transceiver Types:
142 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ciena QSFP-ER4 совместимый 40GBASE-ER4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Ciena
QSFP-ER4
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
44.6Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи*
40km@SMF**
Разъема
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2.7~+4.5dBm
Чувствительность приемника
<-21.2dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
5.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
2.6dB
Бюджет мощности
18.5dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC***
Поддержка
Протоколы
OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, Fiber Channel, SATA/SAS3, MSA
Применение
40GBASE-ER4 40G Ethernet, OTU3, OTU3e1, OTU3e2, ЦОД
* Минимальное расстояние проводки составляет 2 метра для -LR4 и -ER4 в соответствии со стандартом IEEE 802.3.**Ссылки длиной более 30 км для одного и того же ресурсного бюджета мощности считаются инженерными ссылками в соответствии со IEEE 802.3. Таблицой 87-6. В зависимости от архитектуры соединения, амортизация может необходима, чтобы гарантировать деятельность.*** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)Compatibility (3)Matched Attenuator (2)Breakout 4x10G (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Product Recommendation (1)UPC Interface (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
150
22
3
0
0
A***r
Poland
July 11, 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0A***r
Poland
July 11, 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***s
United States
August 01, 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели