![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202206301201203h4fti.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/images/20240127112859bpfz1e.jpg)
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301201203h4fti.jpg)
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120123z1e92c.jpg)
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711095827zae01s.jpg)
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120125arisxr.jpg)
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022071109583422lvwl.jpg)
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011621407juhgl.jpg)
![Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM Это изображение касается QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808095342fmd9nd.jpg)
Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM
#75298
#75298
US$39.00
FS P/N: QSFP-SR4-40GFS P/N: QSFP-SR4-40G
Заказы
251
Отзывы 847
Вопросы 8
Transceiver Types:
756 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Chelsio SM40G-SR совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (MMF, 850 нм, 150 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул Chelsio
SM40G-SR
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42Gbps
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи*
150m@OM4 MMF**
Разъема
MTP/MPO
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7.6~1dBm
Чувствительность приемника
<-11.1dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
3.5dB
Бюджет мощности
3.5dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC***
Поддержка
Протоколы
40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
Применение
40GBASE Ethernet, Breakout to 4 x 10GBASE Ethernet, ЦОД
Внимание:* Минимальное расстояние для кабеля составляет 0.5м для модулей -SR4 и -CSR4.** Рассматривается как инженерное звено с максимальным бюджетом потерь 1 дБ.*** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Matching Cables (2)Application (1)Breakout 4x10G (1)Cable Type (1)Compatibility (1)Connector Cleaning (1)FS Box (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
689
124
33
1
0
R***r
August 06, 2023
Good product, good price, excellent service. Thanks, FS.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***I
Spain
November 04, 2022
I received my order
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***e
France
October 21, 2022
We received all the ordered equipment. The transceivers look good so far, both switches recognized them.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели