![Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM Это изображение касается QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220818111959ym10pr.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM Это изображение касается QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818111959ym10pr.jpg)
![Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM Это изображение касается QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208181120035w7964.jpg)
![Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM Это изображение касается QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081811200835vfk5.jpg)
![Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM Это изображение касается QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818112001qfihga.jpg)
![Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM Это изображение касается QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208181120118fse16.jpg)
![Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM Это изображение касается QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818112014dyfd1o.jpg)
Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль 1310 нм 2 км LC DOM
#75305
#75305
US$289.00
FS P/N: QSFP-LR4L-40GFS P/N: QSFP-LR4L-40G
Заказы
29
Отзывы 168
Вопросы 8
Transceiver Types:
143 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Allied Telesis QSFPIR4 совместимый 40GBASE-LR4L QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм, 2km, LC, DOM)
Описание
Артикул Allied Telesis
QSFPIR4
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41.2Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
2km@SMF
Разъема
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7~2.3dBm
Чувствительность приемника
<-11.5dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
2.6dB
Бюджет мощности
4.5dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC*
Поддержка
Протоколы
40G Ethernet, Infiniband FibreChannel, SATA/SAS3, MSA
Применение
40GBASE-LR4 40G Ethernet, ЦОД
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Connectivity Solutions (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
134
28
6
0
0
A***a
United States
August 14, 2023
Works as expected.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***a
Canada
May 28, 2023
I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 40G and 100G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0S***r
United States
August 01, 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели