Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Allied Telesis QSFPCSR4 совместимый 40GBASE-CSR4 QSFP+ модуль 850 нм 400 м MTP/MPO DOM
#75303
#75303
US$65.00
FS P/N: QSFP-CSR4-40GFS P/N: QSFP-CSR4-40G
Заказы
18
Отзывы 309
Вопросы 10
Transceiver Types:
127 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Allied Telesis QSFPCSR4 совместимый 40GBASE-CSR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (MMF, 850 нм, 400m, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул Allied Telesis
QSFPCSR4
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42Gbps
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи*
400m@OM4 MMF
Разъема
MTP/MPO
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7.5~0dBm
Чувствительность приемника
<-9.9dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
3.5dB
Бюджет мощности
2.4dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC**
Поддержка
Протоколы
40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
Применение
40GBASE-SR4 40G Ethernet, Breakout to 10GBASE-SR Ethernet, ЦОД
Внимание:* Минимальное расстояние для кабеля составляет 0.5м для модулей -SR4 и -CSR4.** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Juniper EX Series (2)Matching Cables (2)Product Recommendation (2)Breakout 4x10G (1)Compatibility (1)Compatible Brand (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
237
58
14
0
0
A***e
Taiwan, China
September 04, 2023
Good. Fast. Package Completed.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***l
Cuba
August 03, 2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0B***l
United States
July 17, 2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели