Модуль QSFP28, совместимый с Allied Telesis QSFP28-ER4, предназначен для передачи до 40 км пропускной способности 100GBASE Ethernet по одномодовому волокну (SMF) через дуплексный разъём LC. Этот модуль имеет раздельную конструкцию BOX+FPC+PCBA, которая отличается хорошей надежностью, герметизацией и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандарту IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite. Цифровая диагностика также доступна через указанный MSA интерфейс I2C QSFP28 для обеспечения доступа к рабочим параметрам в режиме реального времени. Эти функции делают этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены пригодным для различных применений, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные сети, основные корпоративные применения и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Allied Telesis QSFP28-ER4 совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
#75315
#75315
US$1,999.00
FS P/N: QSFP-ER4L-100GFS P/N: QSFP-ER4L-100G
Заказы
86
Отзывы 33
Вопросы 11
Transceiver Types:
277 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Allied Telesis QSFP28-ER4 совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Allied Telesis
QSFP28-ER4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125Гбит/с (4x 25.78Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
25 км-40 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4x EML
Тип приёмника
APD
TX Мощность
-2.9~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-20.9 дБм
Бюджет мощности
18 дБ
Уровень перегрузки приёмника
-4.9 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
BOX
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Обладая низким энергопотреблением 4,5 Вт, высокой плотностью и скоростью, модуль QSFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро перейти на передачу 100 Гбит/с.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)FEC (3)Application (2)100G ER4 vs SR10 (1)Compatibility (1)FS S5850-48S2Q (1)Maximum Distance (1)MSA (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
33
0
0
0
0
R***s
United States
November 07, 2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0D***r
United States
October 01, 2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0R***h
Germany
July 03, 2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели