Модуль QSFP28, совместимый с Allied Telesis QSFP28-SR4, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 100 м по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и применения уровня распределения.
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/84308.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/images/rzGs9dXuS8jBkFHo.jpg)
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.main.jpg)
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.B.jpg)
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.C.jpg)
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.D.jpg)
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302251149040dfquc.jpg)
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.E.jpg)
![Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.F.jpg)
Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF
#75308
#75308
US$99.00
FS P/N: QSFP-SR4-100GFS P/N: QSFP-SR4-100G
Заказы
36
Отзывы 245
Вопросы 29
Transceiver Types:
47 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Allied Telesis QSFP28-SR4 совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул Allied Telesis
QSFP28-SR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70m@OM3/100m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107115435k9rpj9.jpg)
Особенности
Предназначен для применений с высокой пропускной способностью 100G для передачи на короткие расстояния
Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G на расстоянии 70 м по OM3 или 100 м по OM4, поскольку он имеет встроенный разъём MTP/MPO-12.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161052153ie9on.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (29)Matching Product (6)Compatibility (5)Application (2)Product Comparison (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)HPE FlexFabric Series (1)Matching Cables (1)Power Budget (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
211
27
7
0
0
J***k
Czech Republic
January 01, 2024
Perfect shipping speed!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0M***m
Poland
October 23, 2023
Works 2 years without problems with DELL S4148T-ON switch
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***n
United States
July 10, 2023
FS.com makes great products, and their service is really great. They are knowledgable and will help with any networking question.
Great company to work with, with very strong products.
Great company to work with, with very strong products.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели