The 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
![1m (3ft) Generic 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82461.B.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m (3ft) Generic 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.B.jpg)
![1m (3ft) Generic 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.main.jpg)
![1m (3ft) Generic 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.C.jpg)
![1m (3ft) Generic 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.D.jpg)
![1m (3ft) Generic 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.E.jpg)
1m (3ft) Generic 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout
#82461
#82461
US$179.00
FS P/N: QDD-400G-8SPC01FS P/N: QDD-400G-8SPC01
Заказы
39
Отзывы 3
Вопросы 10
Длина:
Задержка поставки, Ship by 06 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 30AWG)
Specifications
Артикул
Q-8S56PC01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8 SFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
33.5mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система Контроля Качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201125/16062846865fbdf58e921e53.09351604.jpeg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Supported Rate (2)Application (1)Backward Compatible (1)Compatibility (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
M***s
Australia
June 15, 2020
We were struggling to find some 400G DACs that would work with our Arista switches, but these DACs worked like a charm! Just plugged them into our switches and they worked immediately without any issues until now. Worthy to buy.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0P***y
United States
January 06, 2020
Bought two QSFP-DD to 8 SFP56 twinax cable to connect our newly purchased 400G switches. Compared with other vendors I inquired, this cable was priced very competitively and worked exactly as intended.
подтвердит покупку
Полезный 36
Отзывы 0M***o
Spain
December 17, 2019
I knew that FS began to supply 400G products from the social platform by accident, and recently our new project needed to deploy 400G connections, so I ordered two pcs cable from them. If no issues happened to these two, we will order the other several ones again.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели