![D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль 1310nm 2km DOM для MMF Это изображение касается SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308110949182abm5j.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль 1310nm 2km DOM для MMF Это изображение касается SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949182abm5j.jpg)
![D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль 1310nm 2km DOM для MMF Это изображение касается SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918iobxf7.jpg)
![D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль 1310nm 2km DOM для MMF Это изображение касается SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918rogj4u.jpg)
![D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль 1310nm 2km DOM для MMF Это изображение касается SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949189hjuxp.jpg)
![D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль 1310nm 2km DOM для MMF Это изображение касается SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081109491859yb0k.jpg)
D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль 1310nm 2km DOM для MMF
#75800
#75800
US$13.00
FS P/N: SFP1G-SX-31FS P/N: SFP1G-SX-31
Заказы
757
Отзывы 45
Вопросы 5
Transceiver Models:
559 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
D-Link DEM-312GT2 Совместимый 1000BASE-SX SFP Модуль (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Описание
Артикул D-Link
DEM-312GT2
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
2км @ OM4 MMF
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
FP 1310nm
Тип волокна
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-9.5 ~ - 3dBm
Чувствительность приемника
< -17dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Backward 1G (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Protocols (1)UPC Interface (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
45
0
0
0
0
A***o
United States
August 16, 2024
We did receive the SFP's, and they were successfully installed yesterday at the customer site.
Thanks for much for the Great Customer Service and expedited delivery.
Thanks for much for the Great Customer Service and expedited delivery.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***s
Australia
July 04, 2024
Parts came quickly and well packaged
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0W***n
Mexico
December 06, 2023
Fully compatible and without any incident.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели