FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
03:12
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.
Это изображение касается XXV710AM2-2BP.

Сетевой адаптер Intel® Ethernet XXV710, двухпортовый SFP28 25G, PCIe 3.0 x 8, высокий и короткий кронштейн

#75603
#75603

25G SFP28 Двойной порт PCIe 3.0 × 8 VMDq SR-IOV iSCSI NFS

US$349.00
FS P/N: XXV710AM2-2BP
FS P/N: XXV710AM2-2BP
Заказы 3K
Отзывы 15
Вопросы 30
51 на глобальном складе, 11 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
3 года гарантии

25-гигабитный сетевой адаптер Intel® Ethernet XXV710 с двумя портами SFP28 и низкой задержкой

Данный двухпортовый сетевой адаптер (NIC) 25Gb оптимизирован в контроллере Intel XXV710 для реализации подключения к серверу и виртуализации сети. Поддерживая хост-интерфейс PCIe 3.0 x8, этот сетевой адаптер обеспечивает достаточную пропускную способность для трафика с линейной скоростью на двух портах 25 Гбит/с.

Улучшенная поддержка для виртуализации, включая VMDq и SR-IOV, делает сетевой адаптер идеально подходящим для виртуализированных сред. Он предназначен для обеспечения широкой совместимости, оптимизации критической производительности и повышенной гибкости для коммуникационных, облачных и корпоративных ИТ-сетевых решений.

Описание
Порты
Двойные
Контроллер
Intel XXV710-AM2
Поддерживаемые скорости Ethernet
1/10/25G
Хост-интерфейс
PCIe 4.0 x16
Тип кабеля
SFP28 модуль, DAC и AOC
Скорость соединения
8.0 ГТ/с
Возможность подключения (VT-c)
Да
Поддержка ОС
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
Высота кронштейна
Высокий и короткий
Максимальная потребляемая мощность
14.1 Вт
Влажность при хранении
Макс. относительная влажность 90% без конденсации при 35ºC
Температура хранения
-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Рабочая влажность
Макс. относительная влажность 85% без конденсации
Температура эксплуатации
0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
Размеры печатной платы (ШxГ)
5.91"x2.68" (150x68 мм) (без кронштейна)
Соответствует RoHS R6
Да
* PCIe 3.0 обратно совместим с PCIe 2.0 и обеспечивает скорость передачи данных 8 гигабайт в секунду (ГТ/с) на линию.

Преимущества товара

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Чип Intel XXV710 обеспечивает широкие интероперабельности
Чип Intel XXV710 Gigabit Ethernet, являющийся основой для подключения к серверу, повышает гибкость коммуникационных, облачных и корпоративных сетевых решений.
Низкая задержка
Высокая масштабируемость
Оптимизация
Масштабируемая виртуализация ввода-вывода Intel

С помощью Intel VT процесс виртуализации ввода-вывода упрощается посредством устранения каналов VMM, снижения общей затраты и повышения производительности и доступности ввода-вывода.

FCoE помогает хранить данные FC SAN

FCoE позволяет осуществлять связь по Fibre Channel (FC) напрямую через Ethernet, что снижает как сложность архитектуры, так и затраты.

Крупномасштабная совместимость

Данный серверный сетевой адаптер поддерживается в большинстве моделей других производителей, таких как серверы Dell, HPE, IBM, Inspur, Supermicro и т.д.

Поддержка всех основных дистрибутивов ОС

Сетевые адаптеры Intel® Ethernet протестированы для применения в большинстве сетевых операционных систем, таких как Windows, Linux, VMware, FreeBSD, UEFI и т.д.

Контроллер
Intel XXV710-AM2
Intel XL710-BM2
Intel X710-BM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
Поддерживаемые скорости Ethernet
25/10/1GbE
40/10/1GbE
10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
Порты
Два порта
Два порта
Два порта
Два порта
Четыре порта
Два порта
Тип системного интерфейса
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
On-chip QoS и управление трафиком
yesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
Fiber Channel через Ethernet
yes
yes
Интеллектуальные разгрузки
yesyesyesyesyesyes
MSI-X
yesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyes
ISCSI
yesyesyesyesyesyes
Разгрузка виртуализации сети для оверлейных сетей VXLAN, GENEVE и NVGRE
yesyesyesyesyesyes
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (30)Compatibility (5)Dell Server (2)Application (1)Compatibility (1)Firmware (1)Link Aggregation (1)LowProfile Bracket (1)Port Rate (1)Transceiver Compability (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
15
0
0
0
0

F***a

Canada

October 11, 2023
5.0
I bought this network card and the speed is really amazing! The dual-port SFP28 design provides excellent performance in my data center network. Compared with the previous 10G network card, this is simply a leap.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

G***t

France

September 22, 2023
5.0
Installing this network card was very easy, and the included Tall&Short Bracket really gave me more options for installation. Overall, performance and stability exceeded my expectations.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

S***y

France

September 22, 2023
5.0
Installing this network card was very easy, and the included Tall&Short Bracket really gave me more options for installation. Overall, performance and stability exceeded my expectations.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели