Активный оптический кабель QSFP+, совместимый с QSFP+, представляет собой волокно прямого подключения с разъемами QSFP+, которое проходит по многомодовому волокну (MMF).. Этот кабель AOC соответствует стандарту SFF-8436 QSFP+ MSA.
Это экономически эффективное решение по сравнению с использованием дискретных модулей и коммутационных кабелей и подходит для соединения 40 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ AOC
#74595
#74595
US$128.00
FS P/N: QSFP-40G-AO30FS P/N: QSFP-40G-AO30
Заказы
18
Отзывы 863
Вопросы 6
Длина:
42 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic совместимый 40G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (30 м, QSFP+ - QSFP+)
Описание
Артикул
QSFP-AO30
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Длинна кабеля
30m (98.43ft)
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
10G/40G Ethernet или Fibre Channel
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 40G AOC для ЦОД
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 40 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Поддержка конфигурирования в реальном времени с помощью FS Box
Этот кабель AOC может реализовать требования совместимости в реальном времени, обновить прошивку (включая номер детали, серийный номер и т.д.) с помощью FS Box.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
662
133
67
1
0
L***g
United States
July 05, 2023
We tried this product and it was very good and at a reasonable price.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***k
Canada
April 25, 2023
They look in top shape and the shipment was very fast.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***r
United States
April 06, 2023
Excellent service and always helpful
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели