![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 Модуль 1310nm 10km Это изображение касается CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73650.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 Модуль 1310nm 10km Это изображение касается CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.main.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 Модуль 1310nm 10km Это изображение касается CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.B.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 Модуль 1310nm 10km Это изображение касается CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.C.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 Модуль 1310nm 10km Это изображение касается CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.D.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 Модуль 1310nm 10km Это изображение касается CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.E.jpg)
CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 Модуль 1310nm 10km
#73650
#73650
US$3,099.00
FS P/N: CFP-LR4-100GFS P/N: CFP-LR4-100G
Заказы
1
Отзывы 113
Вопросы 5
Transceiver Models:
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
Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Совместимый 100GBASE-LR4 CFP Модуль (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул Arista Networks
CFP-100GBASE-LR4
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
CFP
Макс. Скорость Передачи Данных
103.1 Gbp
Длина Волны
1310nm
Макс. Расстояние Передачи
10km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
4x DFB
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
Протоколы
MSA
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Cable Type (1)Class 1 Laser (1)DOM (1)Dual Rate (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
89
17
7
0
0
A***n
United States
October 16, 2023
service was outstanding - also assurance after the sale was perfect!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***f
United States
May 10, 2017
You'll get exactly what you ordered. The staff is knowledgable. Clearly English isn't their first language, and the product arrived a little late. But it was EXACTLY what we asked for.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***t
United States
April 29, 2017
These CFP transceivers are cheaper than other stores, but the quality don't let me down. Highly recommend!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели