![56G QSFP+ AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230504193902e0uc7l.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![56G QSFP+ AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504193902e0uc7l.jpg)
![56G QSFP+ AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504193902cb0k1t.jpg)
![56G QSFP+ AOC Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406271738589h4fu6.jpg)
![56G QSFP+ AOC Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627173858j52w24.jpg)
![56G QSFP+ AOC Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406271738583ykhsa.jpg)
56G QSFP+ AOC
#71510
#71510
US$122.00
FS P/N: QSFP-56G-AO03FS P/N: QSFP-56G-AO03
Заказы
101
Отзыв 0
Вопрос 1
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
FS для Mellanox MC220731V-003 совместимый, 56G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (3м, QSFP+ - QSFP+)
Описание
Mellanox Оригинальный
MC220731V-003
Название Поставщика
FS.COM
Тип Коннектора
QSFP+ - QSFP+
Скорость Передачи Данных
FDR 56Gbps
Миним. Радиус Изгиба
7,5 мм
Длина Кабеля
3m (9.84ft)
Материал Оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
56G InfiniBand , 4x FDR, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_846.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 56G
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением 1.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 56 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели