![Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/51791.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51791.main.jpg)
![Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51791.B.jpg)
![Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51791.C.jpg)
![Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51791.D.jpg)
![Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51791.E.jpg)
![Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51791.F.jpg)
Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1530nm 80km DOM
#51791
#51791
US$389.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-80LFS P/N: CWDM-SFP10G-80L
Заказы
45
Отзывы 186
Вопросы 6
1 на глобальном складе, 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ciena CWDM-SFP10G-1530 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1530nm, 80km, LC, DOM)
Описание
Артикул Ciena
CWDM-SFP10G-1530
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1530nm
Max. расстояние передачи
80kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~4dBm
Чувствительность приемника
<-23dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650249080625ccd78352132.19924693.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
139
32
15
0
0
B***a
United States
February 10, 2021
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***s
United States
December 23, 2020
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***i
United States
October 08, 2020
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели